KYOCERA AVX bringt robuste neue Serie vertikal steckbarer Batteriesteckverbinder auf den Markt

Die neuen vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-900 mit 2.5 mm Rastermaß bieten Ingenieuren in den Bereichen Industrie, Automobil, Datenkommunikation, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik robuste, zuverlässige und benutzerfreundliche Lösungen für die Stromverbindung.
9155-900-Serie

FOUNTAIN INN, SC (24. Juni 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu gestalten, hat seine branchenführende Auswahl an Standard-Batteriesteckverbindern mit der Einführung der neuen vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-900 mit 2.5 mm Rastermaß weiter ausgebaut.

Die neuen vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-900 mit 2.5 mm Rastermaß verfügen über eine einzigartige Kontaktgeometrie, die beim vertikalen Einschieben eines Moduls, Akkupacks, Gegensteckers oder einer Leiterplatte sauber ablenkt und so eine vollständige vertikale Verbindung ohne das Risiko von Kontaktschäden ermöglicht. Herkömmliche rechtwinklige Akkusteckverbinder erfordern, dass Benutzer die Kontakte durch schräges Einführen des Gegenmoduls oder Akkupacks vor dem Drehen in Position verbinden, um Kontaktschäden, die die Leistung und Lebensdauer des Steckverbinders beeinträchtigen könnten, zuverlässig zu vermeiden. Bei der Serie 9155-900 ist dies nicht der Fall. Tatsächlich können Benutzer diese Steckverbinder aus jedem Winkel verbinden, ohne die Kontakte versehentlich zu beschädigen. Dies gewährleistet hochintegrierte Verbindungen unabhängig von Benutzererfahrung und -kenntnissen.

Die vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-900 im 2.5-mm-Raster zeichnen sich durch ein extrem fehlerverzeihendes Sweep-Beam-Kontaktdesign und eine Anti-Snag-Funktion aus, die die Kontakte zuverlässig vor Beschädigungen bei Verformung und statischer Beanspruchung schützt. Die Serie verfügt außerdem über ultrarobuste und zuverlässige vergoldete Berylliumkupfer-Kontakte (BeCu), die für bis zu 5,000 Steckzyklen eine hervorragende elektrische und mechanische Leistung bieten. Optionale Kunststoff-Positioniervorsprünge und Lötfahnen maximieren die mechanische Stabilität des Steckverbinders in Umgebungen mit hohen Stoß- und Vibrationsbelastungen, wie beispielsweise im Automobilbereich.

Die Serie verfügt über flammhemmende (UL94 V-0), schwarze, glasfaserverstärkte Nylon-46-Isolatoren, zwei bis sechs BeCu-Kontakte mit selektiver 0.4 µm oder 0.8 µm starker Vergoldung (Gold über Nickel) und reine Zinnanschlüsse. Sie sind für 500 V RMS bzw. den entsprechenden Gleichstromstrom bis 3 A ausgelegt und arbeiten bei Temperaturen von -40 °C bis +125 °C. Sie sind REACH- und RoHS-konform und werden in Gurtverpackungen zu je 800 Stück für die automatisierte Bestückung geliefert.

Ideale Anwendungsgebiete für die neuen vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-900 mit 2.5 mm Rastermaß erstrecken sich über die Märkte für Industrie, Automobil, Datenkommunikation, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und umfassen tragbare Industrie- und Unterhaltungselektronikgeräte, die angedockt oder in einer Halterung befestigt werden müssen, wie etwa Ladestationen, Internet- und Haushaltsgeräte, die eine Batterie-Notstromversorgung benötigen, sowie Automobilanwendungen, die eine einfache Installation und Entfernung von Modulen oder Batteriepacks erfordern, von Headsets, Spielecontrollern und Walkie-Talkies bis hin zu Auto-Kühllüftern.

„Herkömmliche rechtwinklige Batteriesteckverbinder mit freiliegenden Kontakten erfordern das schräge Einstecken der Steckmodule und anschließende vorsichtige Drehen, um Kontaktschäden zu vermeiden. Auch wenn das unbedeutend erscheinen mag, erhöht dieser zusätzliche Schritt zum sicheren und erfolgreichen Verbinden herkömmlicher Batteriesteckverbinder das Risiko von Fehlsteckungen um die Hälfte“, so Perrin Hardee, Produktmarketingmanager bei KYOCERA AVX. „Unsere neuen vertikal steckbaren Batteriesteckverbinder der Serie 9155-900 mit 2.5 mm Rastermaß sind so konstruiert, dass sie aus jedem Winkel einwandfreies Stecken gewährleisten und eine versehentliche Beschädigung der Kontakte während des Vorgangs ausschließen – unabhängig von der Erfahrung oder dem Kenntnisstand des Benutzers. Sie sind zudem kompakt und robust genug, um Stößen und Vibrationen im Automobilbereich standzuhalten.“

KYOCERA AVX produziert seit mehr als 25 Jahren Batteriesteckverbinder Batteriesteckverbinder der Familie 9155 bietet die größte Auswahl an Standard-Batterieanschlüssen, die auf dem Markt erhältlich ist. Die Familie umfasst eine große Auswahl an robusten, horizontal und vertikal passenden Steckverbinderserien, die sich ideal für Platinenverbindungen und die Integration von Batteriepacks eignen. Zu den weiteren Merkmalen der 9155-Familie gehören äußerst zuverlässige und robuste vergoldete BeCu-Kontakte, die nachweislich hochintegrierte Verbindungen in rauen Umgebungen für bis zu 15,000 Steckvorgänge bieten, sowie eine Band- und Rollenverpackung, die mit automatisierten Prozessen kompatibel ist. Das Sortiment kann auch an spezifische Anwendungsanforderungen angepasst werden.

Weitere Informationen zu den neuen vertikalen Batterie-Steckverbindern der KYOCERA AVX 9155-900-Serie mit 2.5 mm Rastermaß finden Sie in der Produktseite von Optium Museum Acrylic®, Broschüre „Fast Facts“ und DatenblattBestellen Sie bei Mouser Electronics, DigiKey oder Farnell. Informationen zum branchenführenden Portfolio an Batteriesteckverbindern von KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/battery/.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.