FOUNTAIN INN, SC (12. Mai 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Bauelementen und Verbindungslösungen, hat die neuen Hochspannungs-Multilayer-Keramikkondensatoren (MLC) der SV-Serie für den Automobilbereich mit radialen Anschlussdrähten vorgestellt. Die Kondensatoren der neuen SV-Serie sind nach AEC-Q200 zertifiziert und für 1,000 VDC ausgelegt. Sie bestehen aus dielektrischen Materialien der Klasse I (C0G (NP0)), die einen extrem niedrigen Verlustfaktor aufweisen und so eine hervorragende Belastbarkeit bei hohen Effektivströmen mit minimalen Leistungsverlusten in Resonanzwandlern mittlerer bis hoher Leistung ermöglichen. Die radialen Anschlüsse ermöglichen die mechanische Entkopplung des MLC-Chips von der Platine und bieten die für den rauen Automobileinsatz erforderliche maximale mechanische Spannungsentlastung. Die Kondensatoren der SV-Serie sind konform beschichtet, um das Risiko eines Lichtbogenüberschlags zu eliminieren. Sie zeichnen sich zudem durch hervorragende Hochfrequenzleistung und Kapazitätserhaltung bei hoher Frequenz aus.
Zu den Standardanwendungen im Automobilbereich, für die sich Kondensatoren der SV-Serie ideal eignen, gehören: Motorraumsensoren (z. B. Sauerstoff, EATC-Gebläse, Kraftstoffpumpe, Antiblockiersystem, Frontcrash-, Scheinwerfer- und Park- und Blinklichtsensoren), Wasserpumpen, Motorsteuerungen und Temperaturregelsysteme. Zu den Hybridanwendungen im Automobilbereich, für die sich die Serie besonders gut eignet, gehören: Batteriesteuerungen, Wechselrichter-/Umformerschaltungen sowie kabelgebundene und kabellose Ladestationen, wie z. B. kombinierte magnetresonante Induktionsladegeräte, DC/DC-Wandler sowie Hybrid-Steuer- und Kupplungssteuereinheiten (HCUs und CCUs). Neben Automobilanwendungen eignen sich Kondensatoren der SV-Serie auch ideal für den Einsatz in: Hochfrequenz-Leistungswandlern, Resonatoren, Snubbern sowie allgemeinen und SMPS-Stromversorgungen und können zur Netzfilterung, Hochspannungs-AC-Kopplung und Hochspannungs-DC-Sperre verwendet werden.
„Die Nachfrage nach verlustarmen Kondensatoren wie den neuen Hochspannungs-MLC-Radialkondensatoren der SV-Serie für den Automobilbereich steigt aufgrund der Entwicklung stark gekoppelter Magnetresonanztechnologie, die die drahtlose Stromübertragung zum Laden von Batterien ermöglicht“, so Nic Billig, Produktmanager bei AVX. „Obwohl je nach Leistungsübertragungsniveau der jeweiligen Anwendung mehrere parallel geschaltete Bauteile erforderlich sein können, bewältigen die neuen Kondensatoren der SV-Serie zuverlässig hohe Effektivströme mit minimalen Leistungsverlusten in einer Vielzahl anspruchsvoller Automobil- und Stromversorgungsanwendungen.“
Kondensatoren der SV-Serie sind in drei Gehäusegrößen, drei Toleranzen (J, ±5 %, K, ±10 %, und M, ±20 %) und mit Kapazitätswerten von 1,000 pF bis 0.015 µF erhältlich. Die Serie ist für den Einsatz in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C ausgelegt und sowohl mit Zinn-Blei- als auch mit RoHS-konformen Anschlüssen erhältlich. Alle drei Gehäusegrößen sind 5.08 mm dick, variieren jedoch in Länge und Höhe; die Gehäusegrößen SV05/SV55 messen 11.9 mm x 10.2 mm, SV13/SV63 7.62 mm x 9.14 mm und SV14/SV64 10.2 mm x 11.7 mm. Die Kondensatoren der SV-Serie werden auf Rolle (Gurt und Rolle) in Mengen von 1,000 Stück geliefert und haben Standardlieferzeiten. Preise erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.