Neue wasserdichte Poke-Home-Anschlüsse

Die neuen einteiligen Kabel-zu-Kabel-Steckverbinder der Serie 9289-000 ermöglichen schnelle, einfache, genaue, wirtschaftliche und platzsparende, hochzuverlässige IP67-Feldverbindungen in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Transport, Gewerbe und Unterhaltungselektronik.

FOUNTAIN INN, SC (26. Juni 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat die neuen wasserdichten Kabel-zu-Kabel-Steckverbinder der Serie 9289-000 auf den Markt gebracht, die wirtschaftliche, platzsparende, benutzerfreundliche und hochzuverlässige IP67-Verbindungen in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Transport, Gewerbe und Unterhaltungselektronik ermöglichen.

Diese neuen einteiligen, wasserdichten Kabel-an-Kabel-Steckverbinder mit drei Positionen sind die sechste Poke-Home-Kabel-an-Kabel-Steckverbinderserie im KYOCERA AVX-Portfolio, aber die ersten wasserdichten Steckverbinder in dieser Reihe sowie die ersten wasserdichten KYOCERA AVX-Steckverbinder, die über die branchenerprobte Poke-Home-Kontakttechnologie verfügen.

Die neuen wasserdichten Kabel-an-Kabel-Steckverbinder der Serie 9289-000 wurden entwickelt, um den Anschlussprozess für eine breite Palette von Strom- und Signalanwendungen, die wasserdichte Verbindungen erfordern, zu vereinfachen, zu beschleunigen und fehlerfrei zu machen. Sie ermöglichen einfaches, werkzeugloses Einführen von Drähten durch Strip-and-Poke-Home sowie Twist-and-Pull-Drahtziehen für Massiv- und Litzendrähte, was schnelle, einfache, genaue und wirtschaftliche Verbindungen vor Ort mit IP67-Schutz ermöglicht. Die Serie verfügt über transparente Polycarbonat-Isolatoren, mit denen Installateure die Drahtpositionierung visuell bestätigen und das richtige Einführen sicherstellen können, sowie über einteilige Phosphorbronzekontakte mit Zinn-über-Nickel-Beschichtung und hochbelastbare Kontaktbalken, die hervorragende mechanische Stabilität und maximale Drahtfestigkeit sowie integrierte Drahtanschläge bieten, die ein zu tiefes Einführen verhindern. Sie bietet außerdem Platz- und Kosteneinsparungen im Vergleich zu zweiteiligen Kabel-an-Kabel-Steckverbindern, die Kontaktcrimpen und Vormontage erfordern.

Die neuen wasserdichten Kabel-zu-Kabel-Steckverbinder der Serie 9289-000 sind für bis zu 10 A, bis zu 1,000 VAC RMS oder das DC-Äquivalent und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +80 °C ausgelegt und ermöglichen IP67-Verbindungen für 16 AWG-Kabel mit Außendurchmessern von 2.0–2.2 mm oder 3.0–3.2 mm. Sie sind außerdem UL-zugelassen und RoHS-konform und ideal für Anwendungen wie Fabrikautomatisierungsgeräte, Freizeitfahrzeuge für den Außenbereich, Transportbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, andere Strom- und Beleuchtungsanwendungen für den Außenbereich, Haushaltsgeräte und Drohnen. Die Teile werden in Großpackungen zu 200 Stück pro Beutel verpackt, und Varianten mit anderen Kontaktzahlen und Kabelgrößen sind auf Anfrage erhältlich.

„Wir freuen uns sehr, unsere ersten wasserdichten Poke-Home-Steckverbinder vorstellen zu können“, sagte Perrin Hardee, Product Marketing Manager bei KYOCERA AVX. „Die neuen einteiligen, wasserdichten Poke-Home-Steckverbinder der Serie 9289-000 füllen eine Lücke in den Märkten für Industrie-, Transport-, Handels- und Unterhaltungselektronik, indem sie schnelle, einfache, genaue, wirtschaftliche und platzsparende Verbindungen im Feld ermöglichen und dabei IP67-Schutz, überlegene mechanische Stabilität und maximale Drahthaltekraft für Massiv- und Litzendrähte bieten.“

Weitere Informationen zum neuen Wasserdichte Kabel-zu-Kabel-Steckverbinder der Serie 9289-000, andere Poke-Home-Kabel-zu-Kabel-Steckverbinderund das komplette Portfolio von KYOCERA AVX Kabel-zu-Kabel-Steckverbinder, besuchen Sie bitte die hier eingebetteten Links. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey, Mouser Electronics und Future Electronics. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.