Die neuen oberflächenmontierbaren Nassaluminium-V-Chip-Kondensatoren der AEF-Serie sind in 11 verschiedenen Gehäusegrößen mit Kapazitäts- und Spannungswerten von 2.2–470 μF und 6.3–400 VDC erhältlich. Sie zeichnen sich durch industrielle Beständigkeit sowie niedrige DCL-, ESR- und Impedanzwerte aus und eignen sich ideal für Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen mit hoher Dichte, einschließlich Beleuchtung und DC/DC-Wandlern.
FOUNTAIN INN, SC (20. März 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, hat die neue oberflächenmontierbare Lösung auf den Markt gebracht Nassaluminium-V-Chip-Elektrolytkondensatoren der AEF-Serie, die für Anwendungen in der Industrie- und Unterhaltungselektronik mit hochdichten Leiterplatten konzipiert und für die industrielle Belastbarkeit geeignet sind. Die Serie ist in 11 verschiedenen Gehäusegrößen von 0608 bis 1216 erhältlich und bietet eine große Auswahl an Kapazitätswerten und Nennspannungen von 2.2–470 μF und 6.3–400 VDC. Es weist außerdem einen geringen Gleichstromleckstrom (DCL) und einen niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) auf, was eine höhere Toleranz für Welligkeitsströme ermöglicht, sowie eine niedrige Impedanz über den gesamten Temperaturbereich der Kategorie, der von -40 °C oder -55 °C bis reicht +105 °C und außergewöhnliche Zuverlässigkeit über eine längere Lebensdauer von bis zu 6,000 Stunden bei +105 °C und Nennspannungen. Insgesamt bieten die neuen Nassaluminium-Elektrolytkondensatoren der AEF-Serie den Kunden derzeit eine Auswahl von 59 Teilenummern, die sich ideal für ein umfangreiches Sortiment hochdichter Industrie- und Unterhaltungselektronik eignen, von Beleuchtungssystemen bis hin zu DC/DC-Wandlern.
„Wir freuen uns, die neuen oberflächenmontierbaren Nassaluminium-V-Chip-Elektrolytkondensatoren der AEF-Serie auf den Markt zu bringen“, sagte Slavomir Pala, technischer Marketingmanager bei KYOCERA AVX. „KYOCERA AVX verfügt über ein robustes Portfolio an Hochleistungs-Aluminium-Elektrolytkondensatoren, und diese neueste Ergänzung bietet Kunden eine langlebige Lösung, die niedrige DCL- und ESR-Eigenschaften aufweist, hervorragende Zuverlässigkeit über längere Lebensdauern bietet und in einer breiten Palette erhältlich ist von Kapazitätswerten, Nennspannungen und Gehäusegrößen, die optimiert sind, um Design- und Leistungsherausforderungen in Verbraucher- und Industrieelektronikanwendungen mit hochdichten Leiterplatten zu meistern.“
Was die Installation betrifft, werden die oberflächenmontierbaren Kondensatoren der AEF-Serie mit Anschlüssen aus reinem Zinn auf 13-Zoll- oder 15-Zoll-Spulen geliefert, die mit automatisierten Montagegeräten kompatibel sind und die Reflow-Montage unterstützen. Die Kondensatoren der AEF-Serie sind außerdem RoHS-konform und bleifrei kompatibel. Die Standardvorlaufzeit für die Serie beträgt derzeit 24 Wochen.
Für weitere Informationen zu den neuen oberflächenmontierbaren Nassaluminium-V-Chip-Elektrolytkondensatoren der AEF-Serie von KYOCERA AVX klicken Sie bitte unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“. Weitere Informationen zu unserem Portfolio an Aluminium-Elektrolytkondensatoren finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/aluminum-capacitors/. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key Electronics, Mouser Electronics oder TTI, Inc. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitterund Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.