Die neuen oberflächenmontierbaren V-Chip-Kondensatoren aus nassem Aluminium der AEK-Serie sind für industrielle, kommerzielle DC/DC- und Energiespeicheranwendungen mit hochdichten Leiterplatten konzipiert. Sie weisen einen niedrigen ESR, eine niedrige Impedanz und eine Lebensdauer von bis zu 3,000 Stunden bei +105 °C auf und sind in 12 Gehäusegrößen mit Kapazitätswerten und Nennspannungen von 1–1,000 μF und 6.3–400 VDC erhältlich.
FOUNTAIN INN, SC (14. März 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, hat die neue oberflächenmontierbare Lösung auf den Markt gebracht Nasse Aluminium-V-Chip-Elektrolytkondensatoren der AEK-Serie, die für industrielle, kommerzielle DC/DC- und Energiespeicheranwendungen mit hochdichten Leiterplatten konzipiert und für kommerzielle Belastbarkeitsstufen qualifiziert sind. Die Serie ist in 12 verschiedenen Gehäusegrößen von 0608 bis 1216 erhältlich und bietet eine breite Palette an Kapazitätswerten und Nennspannungen von 1–1,000 μF und 6.3–400 VDC. Insgesamt bietet die AEK-Serie den Kunden derzeit eine Auswahl von 66 Teilenummern, die ideal geeignet sind, um eine breite Palette von Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
„Die neuen oberflächenmontierbaren V-Chip-Elektrolytkondensatoren aus nassem Aluminium der AEK-Serie bieten Kunden kostengünstige, leistungsstarke und langlebige Lösungen für industrielle, kommerzielle DC/DC- und Energiespeicheranwendungen mit hochdichten Leiterplatten“, sagte Raul Wang, Business Development Manager bei KYOCERA AVX. „Diese neueste Ergänzung des bewährten Portfolios an Aluminium-Elektrolytkondensatoren von KYOCERA AVX bietet Kunden eine noch größere Auswahl an Kapazitätswerten und Nennspannungen in kompakten Gehäusen, die optimiert sind, um die Anforderungen dieser sich entwickelnden Anwendungen zu erfüllen.“
Was die Installation betrifft, werden oberflächenmontierte Kondensatoren der AEK-Serie mit Reinzinnanschlüssen auf 13- oder 15-Zoll-Rollen geliefert, die mit automatisierten Montagegeräten kompatibel sind und die Reflow-Montage unterstützen. Kondensatoren der AEK-Serie sind außerdem RoHS-konform und bleifrei kompatibel, und die Standardlieferzeit für die Serie beträgt derzeit 24 Wochen.
Für weitere Informationen zu den neuen oberflächenmontierbaren AEK-Serie-Nassaluminium-V-Chip-Elektrolytkondensatoren von KYOCERA AVX klicken Sie bitte unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“. Weitere Informationen zum Portfolio der Aluminium-Elektrolytkondensatoren finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/aluminum-capacitors/. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key Electronics, Mouser Electronics oder TTI, Inc. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.