Die neuen Steckverbinder der Serie 9169-000 zeichnen sich durch robuste Kompressionskontakte und Schneidklemmkontakte aus Berylliumkupfer aus, die die Herstellung zuverlässiger Verbindungen mit hoher Signalintegrität in einer breiten Palette von Beleuchtungs-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen in rauen Umgebungen erleichtern.
FOUNTAIN INN, SC (18. Juni 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat die neuen einteiligen Wire-to-Board-Kartenrand-Steckverbinder der Serie 9169-000 auf den Markt gebracht.
Die neuen Wire-to-Board-Kartenkantenverbinder der Serie 9169-000 kombinieren zwei praxiserprobte lötfreie Kontakttechnologien, die das Herstellen hochintegrierter Verbindungen erleichtern und hervorragende elektrische und mechanische Leistung in rauen Umgebungen in den Bereichen Automobil, Transport, Festkörperbeleuchtung, Industrie und Unterhaltungselektronik bieten: Schneidklemmkontakte (IDCs) für zuverlässige kaltverschweißte, gasdichte Kabel-zu-Stecker-Anschlüsse und Berylliumkupfer-Kompressionskontakte (BeCu) für hochzuverlässige Kabel-zu-Board-Anschlüsse. Diese neuen Steckverbinder verfügen außerdem über eine Positionierungsrippe zur Polarisierung, die Fehler beim Einstecken der Leiterplatte verhindert, und beidseitige Platinenverriegelungen, die ihre mechanische Haltefestigkeit verstärken.
Die neue Serie 9169-000 ist mit 2–10 Kontakten im Abstand von 2.5 mm erhältlich, mit Gold- oder Reinzinnbeschichtung im Nasenbereich ausgestattet und für den Anschluss von 22–28 AWG Massiv- oder Litzendrähten und 1.6 mm dicken PCBs mit vergoldeten oder verzinnten Pads ausgelegt. Sie ist auch mit glasgefüllten UL94 V-0 Polyamid 66 (PA66)-Isolatoren in acht verschiedenen Farben erhältlich: Weiß, Schwarz, Orange, Grün, Rot, Gelb, Blau und Braun. In Bezug auf die Leistung ist sie für 100 VAC RMS oder das DC-Äquivalent, bis zu 3 A für Varianten mit 2–6 Kontakten (US UL), bis zu 2 A für Varianten mit 7–10 Kontakten und 10 Zyklen bei Betriebstemperaturen von -40 °C bis +130 °C ausgelegt und ist außerdem UL-zugelassen.
„KYOCERA AVX produziert seit mehr als 50 Jahren IDC- und Kompressionskontakttechnologie und verwendet stets Berylliumkupfer als Basismaterial, um Haltbarkeit und Zuverlässigkeit während des gesamten Produktlebenszyklus zu gewährleisten“, sagte Perrin Hardee, Produktmarketingmanager bei KYOCERA AVX. „Unsere neuen einteiligen Wire-to-Board-Kartenkantenverbinder der Serie 9169-000 verwenden beide dieser bewährten lötfreien Kontakttechnologien, wodurch sie schnell und einfach zu installieren sind und eine hohe Zuverlässigkeit und Signalintegrität gewährleisten. Außerdem nutzen sie Polarisierungs- und Verriegelungsmechanismen, um ein ordnungsgemäßes Einsetzen der Karte und einen robusten Halt in rauen Umgebungen in den Bereichen Automobil, Transport und Festkörperbeleuchtung, Industrieanwendungen und Unterhaltungselektronik, einschließlich Haushaltsgeräten, zu gewährleisten.“
Darüber hinaus können Kunden, die mehr Flexibilität benötigen als die neun Standard-Pin-Zahlen (2–10) und vier Standard-Drahtstärken (22–28 AWG) bieten, sich an das KYOCERA AVX-Team wenden, um benutzerdefinierte Pin-Zahlen und Abstände sowie zusätzliche Anwendungstests anzufordern.
Weitere Informationen zum neuen Einteilige Kabel-an-Platine-Kartenrand-Steckverbinder der Serie 9169-000 und das komplette KYOCERA AVX-Portfolio an Wire-to-Board-Steckverbindern, besuchen Sie bitte die hier eingebetteten Links. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey und Mouser Electronics. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.