Kondensatoren der PE-Serie Entkopplung und/oder Filterung
Geschrieben von: John D. Prymak
Abstract:
Durch Entkopplung können die Elemente eliminiert oder reduziert werden, die Hochgeschwindigkeitsoperationen behindern. Beim Filtern spielen zwei Faktoren eine Rolle: Emission und Suszeptanz. Das bei Hochgeschwindigkeits-Digitaloperationen erzeugte Rauschen muss möglicherweise reduziert werden, um akzeptable Emissionswerte zu erreichen und Störungen anderer Systeme zu verhindern. Außerdem kann das System selbst eine bestimmte Rauschtoleranz aufweisen, die eine Filterung ausgewählter Eingänge erforderlich macht, um die Integrität der Logikschaltungsoperationen aufrechtzuerhalten. Die Lösung eines Entkopplungsproblems kann beim Filtern hilfreich sein und umgekehrt; die optimale Lösung für das eine ist jedoch nicht die optimale Lösung für das andere.
Die PE-Geräte wurden ursprünglich zur Filterung und später zur Entkopplung entwickelt. Die Anwendung definiert die Anforderungen und die optimale Auslegung.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Durch Entkopplung können die Elemente eliminiert oder reduziert werden, die Hochgeschwindigkeitsoperationen behindern. Beim Filtern spielen zwei Faktoren eine Rolle: Emission und Suszeptanz. Das bei Hochgeschwindigkeits-Digitaloperationen erzeugte Rauschen muss möglicherweise reduziert werden, um akzeptable Emissionswerte zu erreichen und Störungen anderer Systeme zu verhindern. Außerdem kann das System selbst eine bestimmte Rauschtoleranz aufweisen, die eine Filterung ausgewählter Eingänge erforderlich macht, um die Integrität der Logikschaltungsoperationen aufrechtzuerhalten. Die Lösung eines Entkopplungsproblems kann beim Filtern hilfreich sein und umgekehrt; die optimale Lösung für das eine ist jedoch nicht die optimale Lösung für das andere.
Die PE-Geräte wurden ursprünglich zur Filterung und später zur Entkopplung entwickelt. Die Anwendung definiert die Anforderungen und die optimale Auslegung.