Technischer Artikel: Polymer-Festelektrolytkondensatoren für Automobilanwendungen

Polymer-Festelektrolytkondensatoren für Automobilanwendungen
Polymer-Festelektrolytkondensatoren für Automobilanwendungen
Geschrieben von: Jaroslav Tomasko | Slavomir Pala
Abstract:
Tantal-Elektrolytkondensatoren werden unter Verwendung eines gesinterten Pellets aus pulverisiertem Tantal als Anode des Geräts hergestellt. Eine gewachsene Oxidschicht auf der konturierten Oberfläche des Pellets fungiert als dielektrischer Isolator, und ein Kathodenanschluss wird entweder unter Verwendung eines herkömmlichen MnO2-Elektrolyten oder eines leitfähigen Polymers gebildet, um ausreichend Kontakt mit der Oxidschicht herzustellen.

Der fertige Kondensator kann in vielen Formen verpackt werden. Die typische J-Lead-Oberflächenmontagekonstruktion ist in Abbildung 2 dargestellt. Die kapazitive Struktur ist mit einem geformten Gehäuse verbunden und wird elektrisch verbunden, indem Kohlenstoff als Trennschicht und Silber zur Verbindung mit dem Anschlussrahmen verwendet wird.

TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN