Polymer-Tantal-Kondensatoren mit unterdrücktem Übergangsstrom

Polymer-Tantal-Kondensatoren mit unterdrücktem Übergangsstrom
Polymer-Tantal-Kondensatoren mit unterdrücktem Übergangsstrom
Geschrieben von: Jan Petržílek | Miloslav Uher | Jiří Navrátil
Abstract:
Tantal-Elektrolytkondensatoren sind bekannt für ihre hohe Kapazität und volumetrische Effizienz, parametrische Stabilität über eine lange Lebensdauer und langfristige Zuverlässigkeit unter rauen Betriebsbedingungen. Die Anode besteht aus einem porösen Pellet aus gesintertem Tantalpulver mit einem Dielektrikum aus Tantalpentoxid, das durch elektrochemische Anodisierung gebildet wird. Die traditionellen Kathodenmaterialien waren entweder ein flüssiger Elektrolyt (nasshermetische Typen) oder Mangandioxid (feste MnO2-Oberflächenmontagetypen). Das neueste Material, das sich schnell zu einer beliebten Option entwickelt, ist jedoch leitfähiges Polymer. Der Polymer-Tantal-Kondensator wurde ursprünglich für Anwendungen in der Unterhaltungselektronik vermarktet. Nach Jahren der Anstrengung und kontinuierlicher Verbesserung ermöglichen bedeutende technologische Durchbrüche nun jedoch den Einsatz in vielen hochentwickelten Anwendungen, einschließlich Automobil, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, in denen traditionellere Kondensatoren (Typ MnO2) immer noch dominieren.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN