Die neuen PrizmaCap-Superkondensatoren der SCP-Serie eignen sich ideal für eine Reihe von SWaP-optimierten, batteriebetriebenen Produkten und verfügen über den breitesten Betriebstemperaturbereich aller verfügbaren Superkondensatortechnologien, die höchste Kapazität und Energiedichte aller SFF-, prismatischen und EDLC >1F-Modelle sowie ein extrem leichtes und ultraflaches Gehäuse.

FOUNTAIN INN, SC (1. Juli 2021) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine hervorragende neue Serie von Standard- und kundenspezifischen Superkondensatoren auf den Markt gebracht, die für Spitzenleistung in einer Reihe von SWaP-optimierten, batteriebetriebenen Produkten entwickelt wurden. Die neue PrizmaCap™-Superkondensatoren der SCP-Serie verfügen über den breitesten Betriebstemperaturbereich aller derzeit auf dem Markt erhältlichen Superkondensatortechnologien (-55 °C bis +90 °C), die höchste Kapazität (3.5–15 F) und Energiedichte (1.14–2.43 Wh/kg) aller derzeit auf dem Markt erhältlichen prismatischen elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDLC) mit kleinem Formfaktor (SFF) und einer Nennleistung von über 1 F sowie einen extrem leichten (<2 g) und flachen Formfaktor (0.8–2 mm) auf Basis der Propylencarbonat-Elektrolyttechnologie, die sich in Energiespeicheranwendungen, einschließlich Lithium-Ionen-Batterien, als sicher und effektiv erwiesen hat. Die neuen PrizmaCap-Superkondensatoren der SCP-Serie von AVX können allein oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet werden, um die Überbrückungszeit zu verlängern, die Batterielebensdauer zu verbessern und sofortige Leistungsimpulse in Energiespeicher-, Energie- und Leistungshalte-, Impulsleistungshandhabungs- und Batterieunterstützungsanwendungen in einer Reihe von Verbraucher-, Gewerbe- und Industrieelektronikgeräten bereitzustellen, bei denen die Optimierung von Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) im Vordergrund steht. Die Serie eignet sich besonders gut für den Einsatz in Endprodukten wie tragbaren und Handheld-Geräten, Industrieausrüstung, drahtlosen Tastaturen, Peripheriegeräten, Tablets und E-Readern. PrizmaCap-Superkondensatoren der SCP-Serie sind derzeit in drei Standardformfaktoren mit einer Grundfläche von 48 x 45 mm, einem von drei ultraniedrigen Höhenprofilen (0.8 mm, 1.3 mm oder 2.0 mm) und zwei fest positionierten, oberflächenmontierten Anschlüssen erhältlich, die mit Handlöten kompatibel sind oder – für zuverlässigere Verbindungen – Die wirtschaftlichen und ultraflachen STRIPT™-Zweiteiler-Einzelkontakte der Serie 70-9159 von AVX Interconnect. Diese drei Standardlösungen (SCPB08A355SNA, SCPB13A855SNA und SCPB20A156SNA) sind für eine Kapazität von bis zu 15F, ein elektrisches Potenzial von 2.1V von -55°C bis +65°C, einen Spitzenstrom von 8.63A und eine Energiedichte von 2.43Wh/kg ausgelegt und verfügen über den breitesten Betriebstemperaturbereich aller derzeit auf dem Markt erhältlichen Superkondensatortechnologien, von -55°C bis +90°C, mit entsprechender Leistungsreduzierung auf 1.1V. Sie sind außerdem für eine maximale DCL von nur 50μA nach 72 Betriebsstunden, einen maximalen ESR von nur 30mΩ bei 1kHz und 55mΩ bei DC sowie eine Leistungsdichte von bis zu 2,582W/kg und eine maximale Energie von 0.0092Wh ausgelegt. Weitere handelsübliche Lösungen mit Standard-Footprints und Kapazitätswerten werden nach ihrer Eignung auf den Markt gebracht, und benutzerdefinierte PrizmaCap-Superkondensatoren der SCP-Serie sind mit kundenspezifischen Footprints und Kapazitätswerten im Bereich von 1–500 F erhältlich.
„Unsere neuen PrizmaCap-Superkondensatoren der SCP-Serie haben ein revolutionäres neues Design in Bezug auf Form, Passform und Funktion im Vergleich zu anderen AVX-Superkondensatoren. prismatische EDLC-Superkondensatoren, die für mehr als ein Farad ausgelegt sind, sowie den breitesten Bereich an Nennbetriebstemperaturen – einschließlich der höchsten und niedrigsten Extremwerte – aller derzeit auf dem Markt erhältlichen Superkondensator-Technologien“, sagte Eric DeRose, Global Product Manager – Supercapacitors , AVX. „Die neuen PrizmaCaps verfügen außerdem über ein extrem leichtes und ultraflaches Gehäuse, das sowohl mit Löt- als auch Verbindungsanschlussprozessen kompatibel ist, für zusätzliche Designflexibilität und ideal für den Einsatz in kompakter Verbraucher-, Gewerbe- und Industrieelektronik mit dicht bestückten Leiterplatten und strengen SWaP-Anforderungen.“
Die neuen PrizmaCap-Superkondensatoren der SCP-Serie von AVX sind RoHS- und REACH-konform, bleifrei kompatibel und werden derzeit in den USA hergestellt. Außerdem werden sie vor dem Verpacken und Versenden in Trays vollständig auf Lebensdauer, Hochtemperaturbelastung, Temperatureigenschaften, Vibrationsfestigkeit und Feuchtigkeitseigenschaften getestet, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Die Standardvorlaufzeit für die Serie beträgt derzeit 16 Wochen.
Für weitere Informationen zu den neuen PrizmaCap-Superkondensatoren der SCP-Serie von AVX klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten. Für sofortige Verfügbarkeit besuchen Sie bitte Mouser Electronics. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte Kontakt, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.
Produktdetails anzeigen