Eigenschaften und Merkmale von Kristalleinheiten
Geschrieben von: Wataru Muraoka
Abstract:
Zahlreiche Geräte im heutigen Leben der Menschen werden immer ausgefeilter. Infolgedessen steigt die Anzahl der installierten kristallinen Geräte. Mit der Entwicklung des autonomen Fahrens beispielsweise verwenden wir kristalline Geräte für viele Funktionen wie Sensorsysteme zur Entfernungsmessung, Kamerasysteme zur Bildaufnahme, Bildverarbeitungssysteme zur Verarbeitung aufgenommener Bilder und Kommunikationssysteme, um viele dieser digitalen Daten mit hoher Geschwindigkeit in das Fahrzeug hinein und aus dem Fahrzeug heraus zu übertragen.
Kristalleinheiten sind piezoelektrische Elemente, die bei mechanischem Druck Elektrizität an der Oberfläche erzeugen und bei Anlegen von Elektrizität auf eine bestimmte Weise vibrieren. Eine Kristalleinheit ist ein Produkt, das diesen piezoelektrischen Effekt nutzt.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
KRISTALLEINHEITEN ANZEIGEN
Zahlreiche Geräte im heutigen Leben der Menschen werden immer ausgefeilter. Infolgedessen steigt die Anzahl der installierten kristallinen Geräte. Mit der Entwicklung des autonomen Fahrens beispielsweise verwenden wir kristalline Geräte für viele Funktionen wie Sensorsysteme zur Entfernungsmessung, Kamerasysteme zur Bildaufnahme, Bildverarbeitungssysteme zur Verarbeitung aufgenommener Bilder und Kommunikationssysteme, um viele dieser digitalen Daten mit hoher Geschwindigkeit in das Fahrzeug hinein und aus dem Fahrzeug heraus zu übertragen.
Kristalleinheiten sind piezoelektrische Elemente, die bei mechanischem Druck Elektrizität an der Oberfläche erzeugen und bei Anlegen von Elektrizität auf eine bestimmte Weise vibrieren. Eine Kristalleinheit ist ein Produkt, das diesen piezoelektrischen Effekt nutzt.