Die neue Produktreihe umfasst Nass-, leitfähige Polymer- und Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit kommerzieller und industrieller Zuverlässigkeit und wettbewerbsfähigen Preisen. Sie bietet eine umfassende Auswahl an CV-Werten und Gehäusegrößen mit einer der kürzesten Lieferzeiten aller auf dem Markt erhältlichen Konkurrenzkondensatoren.
FOUNTAIN INN, SC (21. Februar 2023) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat eine umfassende neue Produktreihe radial bedrahteter Aluminium-Elektrolytkondensatoren auf den Markt gebracht. Diese sind für den Einsatz in Anwendungen der Industrie, Kommunikation und Unterhaltungselektronik konzipiert und mit einer Lieferzeit von 24 Wochen erhältlich. Dies ist derzeit eine der kürzesten Lieferzeiten aller Konkurrenzkondensatoren auf dem Markt.
Das neue Sortiment mit radialen Anschlussdrähten besteht aus Nass-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serien REH, REF und REH, leitfähigen Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serien RPA und RPF sowie hybriden Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serien RHA und RHD und bietet eine große Vielfalt an Teilenummern mit kommerzieller und industrieller Zuverlässigkeit und wettbewerbsfähigen Preisen.
- REA-Serie Radial bedrahtete Nass-Aluminium-Elektrolytkondensatoren weisen eine hohe Lebensdauer (3,000–5,000 Stunden bei 105 °C) auf und bieten eine lange Lebensdauer in Anwendungen wie Kommunikations- und Industrieanlagen. Sie sind mit 28 Kapazitätswerten von 0.47 µF bis 22 mF ±20 %, 14 Nennspannungen von 6.3 VDC bis 450 VDC und zwei Nennbetriebstemperaturbereichen erhältlich: -40 °C bis +105 °C für 6.3–250-V-Teile und -25 °C bis +105 °C für 350–450-V-Teile. Sie sind außerdem RoHS-konform und bleifrei kompatibel.
- REF-Serie Radial bedrahtete Nass-Aluminium-Elektrolytkondensatoren weisen eine niedrige Impedanz, hohe Welligkeitsstromkapazitäten und eine hohe Lebensdauer (3,000–6,000 Stunden bei 105 °C) in industriellen Anwendungen auf, darunter Stromversorgungen und Filterschaltungen. Sie sind mit 31 Kapazitätswerten von 6.8 µF bis 6.8 mF ±20 % und 10 Spannungswerten von 6.3 VDC bis 120 VDC erhältlich und für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +105 °C ausgelegt. Sie sind außerdem RoHS- und halogenfrei-konform und bleifrei-kompatibel.
- REH-Serie Radial bedrahtete Nass-Aluminium-Elektrolytkondensatoren weisen eine hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Impedanz und hohe Welligkeitsstromfestigkeit sowie eine hohe Lebensdauer (2,000–3,000 Stunden bei 125 °C) in industriellen Anwendungen auf, darunter Stromversorgungen und Filterschaltungen. Sie sind mit 24 Kapazitätswerten von 1.0 µF bis 4.7 mF ±20 % und 15 Spannungswerten von 10 VDC bis 450 VDC erhältlich und für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C ausgelegt. Sie sind außerdem RoHS- und halogenfrei sowie bleifrei kompatibel.
- RPA-Serie Leitfähige Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit radialen Anschlüssen weisen einen extrem niedrigen ESR, hohe Welligkeitsstromkapazitäten und eine hohe Lebensdauer (5,000 Stunden bei 105 °C) in Anwendungen wie Servern, unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) und Wechselrichtern auf. Sie sind mit 21 Kapazitätswerten von 1.0 µF bis 2.2 mF ±20 % und sieben Spannungswerten von 2.5 VDC bis 50 VDC erhältlich und für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +105 °C ausgelegt. Sie sind außerdem RoHS- und halogenfrei sowie bleifrei kompatibel.
- RPF-Serie Leitfähige Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit radialen Anschlüssen weisen einen niedrigen ESR und eine hohe Lebensdauer (5,000 Stunden bei 105 °C) in Anwendungen wie Systemplatinen und DC/DC-Wandlern auf. Sie sind mit 25 Kapazitätswerten von 4.7 µF bis 3.3 mF ±20 % und neun Spannungswerten von 6.3 VDC bis 100 VDC erhältlich und für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +105 °C ausgelegt. Sie sind außerdem RoHS-konform und bleifrei kompatibel.
- RHA-Serie Radial bedrahtete Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren weisen einen niedrigen ESR und eine hohe Lebensdauer (5,000–10,000 Stunden bei 105 °C) in hochzuverlässigen Anwendungen auf, darunter Basisstationsausrüstung. Sie sind mit 19 Kapazitätswerten von 1.0 µF bis 560 µF ±20 % und neun Spannungswerten von 16 VDC bis 125 VDC erhältlich und für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +105 °C ausgelegt. Sie sind außerdem RoHS-konform und bleifrei kompatibel.
- RHD-Serie Radial bedrahtete Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren weisen einen niedrigen ESR, hohe Welligkeitsstromkapazitäten und eine hohe Lebensdauer (4,000 Stunden bei 125 °C) in hochzuverlässigen Anwendungen auf, darunter Basisstationsausrüstung und Industrieelektronik, einschließlich Stromversorgungen. Sie sind mit 11 Kapazitätswerten von 1.5 µF bis 470 µF ±20 % und fünf Spannungswerten von 25 VDC bis 80 VDC erhältlich und für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt. Sie sind außerdem RoHS-konform und bleifrei kompatibel.
„Unser umfangreiches neues Sortiment an radial bedrahteten Aluminium-Elektrolytkondensatoren bietet eine umfassende Auswahl an Kapazitäts- und Spannungswerten sowie Gehäusegrößen und eine der kürzesten Lieferzeiten aller auf dem Markt erhältlichen Kondensatoren“, sagte Slavomir Pala, Technical Marketing Manager bei KYOCERA AVX. „Die Nass-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serien REH, REF und REH bieten die größte Wertespanne und angemessene Zuverlässigkeit zu den niedrigsten Kosten. Die leitfähigen Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serien RPA und RPF verfügen über einen leitfähigen Polymerelektrolyt, der im Vergleich zu Nasselektrolyten mit ähnlicher Gehäusegröße, Wert und Nennspannung einen viel niedrigeren ESR, eine zwei- bis dreimal höhere RMS-Strombelastbarkeit, eine etwa dreimal höhere Temperaturstabilität und eine höhere Zuverlässigkeit aufweist. Die Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serien RHA und RHD reduzieren die DC-Leckeffekte von leitfähigen Polymerelektrolyten und den ESR von Nasselektrolyten und funktionieren in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit außergewöhnlich gut.“
Die neue Palette radial bedrahteter Aluminium-Elektrolytkondensatoren ist in Munitions- oder Großpackungen erhältlich und die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 24 Wochen.
Weitere Informationen zu KYOCERA AVXs umfangreichem neuen Sortiment an radial bedrahteten Aluminium-Elektrolytkondensatoren finden Sie unter den oben eingebetteten Produktseiten-Links. Weitere Informationen zum Portfolio von KYOCERA AVX an Aluminium-Elektrolytkondensatoren finden Sie unter der Produktschaltfläche unten. Zum Kauf besuchen Sie bitte Digi-Key, Mouser oder TTI. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.