Renesas RE Family Partner Solutions

Renesas RE Family Partner Solutions
Zusammenfassung der Lösung
AVX SCM-Serie von zylindrischen elektrochemischen Doppelschichtkondensatoren bieten hervorragende Impulsbelastbarkeitseigenschaften aufgrund der Kombination aus sehr hoher Kapazität und sehr niedrigem ESR. Sie sind ideal für Energy Harvesting-Anwendungen wie LPWA (Low-Power WideArea)-Fernerkundung, Standortverfolgung oder Viehbestandsüberwachung usw. und passen perfekt zu den Renesas RE01 MCU um die Energieladung mit µA-Strom und die sofortige Entladung mit 800 mA (Spitzenstrom) für die Funkkommunikation zu verwalten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Pulsleistung
  • Niedriger ESR
  • Niedriger Leckstrom
  • Kunststoff, feuchtigkeitsbeständige Ausführung
Zielmärkte und Anwendungen
  • Smart Wasserhahn
  • Smart Metering
  • SAsset Tracker
  • Elektronische Schlösser
  • Energiegewinnung
  • Intelligente Landwirtschaft
Diagramm
Renesas RE Family Partner Solutions
RESOURCEN