Ersetzen von Aluminium-Elektrolytkondensatoren durch Tantal- oder Keramikkondensatoren
Geschrieben von: Teddy Won
Abstract:
Wie alle Kondensatoren basieren Elektrolytkondensatoren (E-Caps) auf dem Prinzip der Speicherung von Energie in einem elektrischen Feld mithilfe einer Spannung, die über ein Dielektrikum angelegt wird. In diesem Dokument werden die grundlegende Struktur und die Eigenschaften von Elektrolytkondensatoren erläutert und Alternativen für den Einsatz in Schaltkreisen aufgezeigt.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Wie alle Kondensatoren basieren Elektrolytkondensatoren (E-Caps) auf dem Prinzip der Speicherung von Energie in einem elektrischen Feld mithilfe einer Spannung, die über ein Dielektrikum angelegt wird. In diesem Dokument werden die grundlegende Struktur und die Eigenschaften von Elektrolytkondensatoren erläutert und Alternativen für den Einsatz in Schaltkreisen aufgezeigt.