Die neuen sicherheitszertifizierten Kondensatoren der NP0/C0G- und X7R-KGK-Serie der Klasse X1/Y2 und der KGH-Serie der Klasse .
FOUNTAIN INN, SC (16. November 2023) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, hat sein umfangreiches Portfolio an kommerziellen oberflächenmontierten MLCCs mit der Veröffentlichung seines ersten erweitert sicherheitszertifizierte MLCCs, die neue Klasse X1/Y2 KGK-Serie und die Klasse X2 KGH-Serie.
Sicherheitszertifizierte Kondensatoren der Klassen Sicherheitskondensatoren der Klasse Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Sicherheitskondensatoren der Klasse Y, die auch als Leitungs-Erde-Kondensatoren bezeichnet werden, werden zwischen der Leitung und der Erde platziert und sind so konzipiert, dass sie im offenen Zustand ausfallen, wodurch Rauschen und Interferenzen zugelassen werden, die der Kondensator normalerweise filtern würde, aber gefährliche elektrische Spannungen verhindert werden Stromschlaggefahr.
X1/Y2-Sicherheitskondensatoren wie die neue KGK-Serie können als X1-Kondensator in leitungsübergreifenden Anwendungen oder als Y2-Kondensator in Leitung-Erde-Anwendungen verwendet werden. X2-Sicherheitskondensatoren wie die neue KGH-Serie sind für den direkten Anschluss an Netzspannungen von 250 VAC oder mehr konzipiert und reduzieren Rauschen durch Reduzierung der Eingangsimpedanz des Geräts.
KYOCERA AVX ist neu KGK- und KGH-Serie Sicherheitszertifizierte Kondensatoren bieten hohe Zuverlässigkeit, hohe Stabilität und hohe Kapazität in kleinen Gehäusegrößen, ausgestattet mit Kupfer- oder Silber/Nickel/Zinn-Anschlüssen, die eine hervorragende Auslaugbeständigkeit bei Reflow-Lötprozessen aufweisen. Sie sind außerdem halogenfrei, RoHS-konform, TÜV- und UL-zertifiziert und konform mit IEC 60384-14:2013 und EN 60384-14:2013. Zu den idealen Anwendungen für die Serie gehören die Bereitstellung von Blitz- und Überspannungsschutz, EMI-Filterung und Isolierung in Modems, Faxgeräten, Telefonen und anderen Verbraucher- und Industriegeräten.
Sicherheitskondensatoren der KGK-Serie Klasse X1/Y2 und der KGH-Serie Klasse X2 sind in zwei Dielektrika erhältlich, NP0/C0G und X7R, und für 250 VAC und Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt. Sie sind auch mit verschiedenen Kapazitätswerten und Toleranzen erhältlich. NP0/C0G-Varianten bieten Kapazitätswerte von 3 pF bis 1,000 pF. X7R-Varianten bieten Kapazitätswerte von 100 pF bis 56 nF. Zu den optionalen Funktionen der Serie gehören Anti-Lichtbogen-Eigenschaften und die proprietären FLEXITERM®-Anschlüsse von KYOCERA AVX.
- Die neuen sicherheitszertifizierten Kondensatoren der NP0/C0G KGK-Serie der Klasse
- Die neuen sicherheitszertifizierten Kondensatoren der X7R KGK-Serie der Klasse
- Die neuen sicherheitszertifizierten Kondensatoren der Klasse X0 der NP0/C2G KGH-Serie sind in zwei Gehäusegrößen erhältlich: 1808 oder 1812. Sie sind für Impulsspannungen von 2.5 kV und Kapazitätswerte von 3 pF bis 1,000 pF ausgelegt.
- Die neuen sicherheitszertifizierten Kondensatoren der X7R-KGH-Serie der Klasse
Die sicherheitszertifizierten Kondensatoren der Serien KGK und KGH werden auf geprägtem Trägerband verpackt und auf 7-Zoll- oder 13-Zoll-Spulen geliefert. Die Vorlaufzeit für die Serie beträgt derzeit 13–17 Wochen.
„Die neuen sicherheitszertifizierten Kondensatoren der KGK- und KGH-Serie ergänzen unser aktuelles kommerzielles MLCC-Produktportfolio und ermöglichen es uns dank ihrer breiten Palette an Zertifizierungen, Kunden auf der ganzen Welt ein komplettes Teilepaket für jede Anwendung bereitzustellen, die Sicherheit erfordert.“ Kondensator“, sagte Zack Kozawa, Produktmanager, KYOCERA AVX.
Für weitere Informationen zu den neuen sicherheitszertifizierten Kondensatoren der KGK-Serie Klasse X1/Y2 und der KGH-Serie Klasse X2 von KYOCERA AVX klicken Sie bitte unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte DigiKey und Mäusefänger. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.