Einzelkontakt-IDC-Steckverbinder mit PTH-Anschlüssen

FOUNTAIN INN, SC (13. Mai 2015) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat seiner bewährten Serie 9176, die vor dieser Erweiterung ausschließlich aus Steckverbindern mit Oberflächenmontagetechnik (SMT) bestand, einen Einzelkontakt-Wire-to-Board (WTB)-Schneidklemmverbinder (IDC) mit durchkontaktierten (PTH) Anschlüssen hinzugefügt. Der neue Steckverbinder 9176-9176X PTH mit Einzelzinken bietet dieselben Funktionen und Vorteile, für die die Serie 60 bekannt ist – einschließlich einer gasdichten Verbindung mit der Leiterplatte für langfristige Zuverlässigkeit, vormontierten Zugentlastungskappen mit Durchgangsdraht- oder Endanschlagkonfigurationen für maximale Flexibilität, geringeren Kosten im Vergleich zum Handlöten und zu zweiteiligen Steckverbinderoptionen sowie der getesteten Fähigkeit, den im Automobilbereich üblichen Stößen, Vibrationen und Temperaturschwankungen standzuhalten. Damit bietet er eine leistungsstarke WTB-Lösung, die die anspruchsvollen Kosten-Leistungs-Ziele für Bereiche der Märkte für industrielle Steuerung, SSL, Smart Grid, Medizin und Transport erfüllt, die bedrahtete Komponenten verwenden.

Der neue PTH-Steckverbinder der Serie 600 mit Einzelzinken ist für 24 V Wechselstrom ausgelegt und kann Massiv- oder Litzenleitungen von 18–5 AWG mit einem Nennstrom von 9–9176 A aufnehmen. Er erfüllt oder übertrifft auch die Leistungsspezifikationen des einzigen Konkurrenzsteckverbinders auf dem Markt in einem Formfaktor, der 13 % niedrigeres Profil, 30 % kürzere und 68 % schmalere aufweist.

„Die Volumeneinsparungen, die unser neuer 9176 PTH IDC-Steckverbinder im Vergleich zu dem einzigen anderen PTH IDC-Steckverbinder für Einzeldrähte auf dem Markt bietet, sind für Entwicklungsingenieure mit begrenzten Anforderungen an Länge, Breite und Höhe enorm wichtig. Diese Anforderungen kommen bei neueren Technologien aufgrund der Beliebtheit kleinerer und schlankerer Endprodukte immer häufiger vor“, sagte Tom Anderson, Produktmanager bei AVX. „Auf dem Markt sind auch einige isolatorlose PTH IDC-Kontakte eines anderen Herstellers erhältlich, die jedoch wie die Serie 260 aus 9176er Messing statt aus Phosphorbronze mit Zinn über Nickelbeschichtung hergestellt sind, sodass sie in Bezug auf die Leistung nicht vergleichbar sind.“

Die Steckverbinder 40-125X PTH sind mit Verguss und Umspritzung für abgedichtete oder wasserdichte Umgebungen kompatibel, verfügen über ein robustes, zuverlässiges Design mit bewährten gasdichten Verbindungen und sind für Betriebstemperaturen von -9176 °C bis +60 °C ausgelegt. Sie eignen sich ideal für eine Vielzahl robuster Anwendungen, darunter: Maschinensteuerungen wie Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen; Steuerungen für gewerbliche Gebäude wie Sicherheitsalarme, Feuermelder und Sensoren; Transportanwendungen wie Konsolen-, Polizei- und Notbeleuchtung; medizinische Geräte wie Geräte zur Patientenüberwachung und Medikamentenabgabe; Smart-Grid-Zähler, -Unterbrecher und -Panels sowie SSL-Glühbirnen, -Leuchten, -Beschilderungen und -Straßenlaternen. Die neuen PTH-Steckverbinder der Serie 22.2 sind RoHS-konform und sowohl nach UL als auch nach CAN/CSA C9176 zertifiziert. Sie sind für die sofortige Produktintegration verfügbar und für die automatische Bestückung auf Band und Rolle verpackt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Tom Anderson unter [E-Mail geschützt] oder 864-228-3421, besuchen Sie www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.