KYOCERA AVX stellt neue T1 Industrial Single-Pair-Ethernet-Steckverbinder vor

Die neuen IP6780 T000 Industrial SPE-Steckverbinder und Kabelsätze der Serie 20-1 bieten erhebliche Platz- und Gewichtseinsparungen und können außerdem dazu beitragen, die Systemkomplexität und -kosten zu reduzieren und die Zuverlässigkeit und Effizienz in Anwendungen wie der industriellen Automatisierung, Sensor- und Aktornetzwerken, intelligenten Stromnetzen sowie Verkehrssteuerungs- und Transportsystemen zu verbessern.
Einführung neuer Produkte (NPI)

FOUNTAIN INN, SC (24. Juli 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft schaffen sollen, hat die neuen IP6780 T000 Industrial Single-Pair Ethernet (SPE)-Steckverbinder und Kabelbaugruppen der Serie 20-1 vorgestellt.

Die neuen T6780 Industrial SPE-Steckverbinder der Serie 000-1 wurden entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach kleineren und schnelleren Industrial-Ethernet-Steckverbindern gerecht zu werden, die kontinuierliche Kommunikation ermöglichen und Netzwerke vereinfachen. Sie übertragen Ethernet über ein einzelnes Paar verdrillter Kupferleitungen und versorgen Endgeräte gleichzeitig über die Power-over-Data-Line-Technologie (PoDL) mit Strom. Herkömmliche RJ45-Ethernet-Steckverbinder benötigen zwei Adernpaare für Fast Ethernet (100 Mbit/s) und vier Adernpaare für Gigabit Ethernet (1 Gbit/s) und verfügen nicht über eine Stromversorgung. Im Vergleich dazu bieten die neuen SPE-Steckverbinder der Serie 6780-000 wertvolle Platz- und Gewichtseinsparungen durch reduzierten Verkabelungsaufwand und kleine, leichte Formfaktoren, die 45 % weniger Platz auf der Platine benötigen als RJ45-Steckverbinder.

Sie sind zudem schnell und einfach zu installieren und zu warten. Durch den Wegfall von Gateways, analogen Schnittstellen, Bussystemen und anderen proprietären Feldsystemen reduzieren sie die Systemkomplexität und -kosten. Diese Vereinfachung trägt dazu bei, den Wartungsaufwand und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren. Sie trägt insbesondere zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Effizienz in Anwendungen wie fortschrittlichen Automatisierungsnetzwerken, Sensor- und Aktornetzwerken, Steuerungs- und Überwachungskameras, Smart Grids, Robotik, Verkehrssteuerung, Transport und intelligenten Überwachungssystemen bei.

Die neuen T6780 Industrial SPE-Steckverbinder der Serie 000-1 wurden gemäß den Standards IEC 63171-6 und IEEE 802.3 entwickelt, gefertigt und geprüft und übertragen 1 Gbit/s bis zu 40 Meter und 10 Mbit/s bis zu 1,000 Meter. Sie sind außerdem IP20-zertifiziert, RoHS-konform und verfügen über oberflächenmontierbare Lötfahnen, die Signalleitungen an Leiterplatten anschließen und die Datensignalleistung verbessern. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Kommunikation vom Steuercomputer zu Sensoren und anderen IIoT-Geräten. Darüber hinaus verfügen die Stecker über eine hochzuverlässige, kaltverschweißte Schneidklemmkontakttechnologie (IDC), die schnelle und zuverlässige automatisierte Kabelmontageprozesse unterstützt. Die Serie ist mit vier Standardlängen von 22AWG T1 Industrial SPE-Kabeln (1, 3, 5 und 10 m) sowie auf Anfrage auch in Sonderlängen erhältlich.

Darüber hinaus sind die neuen SPE-Steckverbinder der Serie 6780-000 für 4 A bei 60 °C, 60 VDC Betrieb, 1,000 VDC Kontakt-zu-Kontakt-Spannung und 2,250 VDC Kontakt-zu-Schirm-Spannung ausgelegt. Sie verfügen über eine maximale Steckkraft von 20 N, eine minimale Polarisations- und Auszugskraft von 50 N und sind für eine Lebensdauer von 1,000 Zyklen bei Betriebstemperaturen von -40 °C bis +85 °C ausgelegt.

„KYOCERA AVX ist stolzes Mitglied des Single-Pair Ethernet Industrial Partner Network und engagiert sich daher für den sicheren und zuverlässigen Aufbau eines SPE-Ökosystems basierend auf globalen Industriestandards für Übertragungsprotokolle und Konnektivitätskomponenten. Darüber hinaus beteiligt sich KYOCERA AVX aktiv an der Entwicklung unterstützender Konnektivitätslösungen“, so Marc Actis, Marketing Manager bei KYOCERA AVX – Europa. „Wir freuen uns daher sehr, unsere neuen T1 SPE-Steckverbinder und Kabelkonfektionen vorstellen zu können und unsere Kunden bei der Umstellung auf den neuen Industriestandard zu unterstützen. Dieser bietet erhebliche Platz- und Gewichtseinsparungen, trägt zur Reduzierung der Systemkomplexität und -kosten bei und verbessert Zuverlässigkeit und Effizienz.“

Weitere Informationen zu den neuen KYOCERA AVX 6780-000 Serie T1 Industrial, IP20 Single-Pair-Ethernet-Steckverbindern finden Sie unten. Bestellen Sie bei Mouser, DigiKey, Farnell, Future, TTI und Arrow. Weitere Informationen zu Single-Pair-Ethernet finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/single-pair-ethernet/. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.