Kleinste und flachste Tantalkondensatoren
Geschrieben von: T. Zednicek | I. Paukert | I. Zednickova
Abstract:
Die Tantalkondensatortechnologie ist für ihre parametrische Stabilität und langfristige Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Anwendungen bekannt. Im Gegensatz zu einigen anderen Kondensatortechnologien zeigen Tantalkondensatoren keine signifikante Kapazitätsänderung über Zeit und Spannung. Ein weiterer Vorteil ist, dass aufgrund ihrer mechanischen Festigkeit flache und dünne Designs hergestellt werden können. Deshalb eignen sich diese Kondensatortypen am besten für Aufgaben wie „Kann man eine höhere Kapazität bei niedrigstem Profil herstellen?“. Das Dokument bietet einen Überblick über solche Tantalkondensatoren, die für die anspruchsvollsten Kondensatoren mit einer Größe unter einem Millimeter und niedrigem Profil bis zu 0201 und einer maximalen Höhe unter 0.6 mm geeignet sind.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Die Tantalkondensatortechnologie ist für ihre parametrische Stabilität und langfristige Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Anwendungen bekannt. Im Gegensatz zu einigen anderen Kondensatortechnologien zeigen Tantalkondensatoren keine signifikante Kapazitätsänderung über Zeit und Spannung. Ein weiterer Vorteil ist, dass aufgrund ihrer mechanischen Festigkeit flache und dünne Designs hergestellt werden können. Deshalb eignen sich diese Kondensatortypen am besten für Aufgaben wie „Kann man eine höhere Kapazität bei niedrigstem Profil herstellen?“. Das Dokument bietet einen Überblick über solche Tantalkondensatoren, die für die anspruchsvollsten Kondensatoren mit einer Größe unter einem Millimeter und niedrigem Profil bis zu 0201 und einer maximalen Höhe unter 0.6 mm geeignet sind.