SMD-Tantalkondensatoren überschreiten die 200-Grad-C-Grenze für Dauerbetrieb

SMD-Tantalkondensatoren überschreiten die 200-Grad-C-Grenze für Dauerbetrieb
Geschrieben von: R. Faltus | T. Zedníček
Abstract:
Kondensatoren sind einer der wichtigsten Bestandteile jedes elektronischen Geräts und Systems. Die Hauptfunktionen von Kondensatoren umfassen die Glättung der Versorgungsspannung, die Unterstützung von Energiequellen bei Bedarf an hohen Stromimpulsen, das Blockieren einer Gleichspannung in Signalpfaden, Filtern usw. Um die erforderliche Funktionalität eines Systems sicherzustellen, können wir Kondensatoren nicht weglassen, und das gilt auch für Hochtemperaturanwendungen. In der Öl- und Gasförderungsindustrie werden Hochtemperaturkondensatoren für DC/DC-Wandler von Bohrköpfen benötigt, die mit zunehmender Tiefe steigenden Umgebungstemperaturen ausgesetzt sind. Je höher also die zulässige Betriebstemperatur des verwendeten Kondensators und anderer passiver und aktiver Teile ist, desto tiefer gelegene Ressourcen sind zugänglich.

Feste Tantalkondensatoren sind für ihre hervorragende Zuverlässigkeit, Robustheit und stabilen Parameter bekannt. Daher ist diese Kondensatortechnologie sehr gut für weitere Forschung und Entwicklung geeignet, die auf eine Erhöhung der Betriebstemperaturen auf bis zu 200ºC abzielt. In diesem Artikel werden ein neuartiges 200ºC-Kondensatorkonzept sowie die technische Entwicklung und Verfahren zur Erhöhung der Betriebstemperatur von festen Tantalkondensatoren beschrieben. Die Stabilität der wichtigsten Kondensatorparameter bei hohen Umgebungstemperaturen ist eine wesentliche Voraussetzung für ein wertvolles Produkt.

TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN