Einige Beobachtungen zur Qualität aktueller MLCCs in Europa, einschließlich der Diskussion zweier Arten von Dpa-Analysen
Geschrieben von: Dr. Phil Ward
Abstract:
Eine Untersuchung der europäischen MLC-Qualität anhand zweier DPA-Analysen zeigt, dass die neueren Formulierungen von 2F4 (Z5U) genauso zuverlässig sind wie die Formulierungen C0G (NP0) und 2C1 (X7R). Diese neueren 2F4-Formulierungen haben eine feinkörnige Struktur und geringe Porosität, die bei Lebensdauertests bei 2 x RV und einer Lastfeuchtigkeit von 85 °C/85 % RH bei RV hervorragende Ergebnisse liefern.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Eine Untersuchung der europäischen MLC-Qualität anhand zweier DPA-Analysen zeigt, dass die neueren Formulierungen von 2F4 (Z5U) genauso zuverlässig sind wie die Formulierungen C0G (NP0) und 2C1 (X7R). Diese neueren 2F4-Formulierungen haben eine feinkörnige Struktur und geringe Porosität, die bei Lebensdauertests bei 2 x RV und einer Lastfeuchtigkeit von 85 °C/85 % RH bei RV hervorragende Ergebnisse liefern.