Update auf SpiCAT (Online-Simulationstool) | Hochzuverlässige MLCC-Produkte

Das benutzerfreundliche, interaktive SpiCAT-Simulationstool ermöglicht die schnelle, einfache und genaue parametrische Charakterisierung einer umfangreichen Palette von Teilenummern, darunter vier neue hochzuverlässige X7R-MLCC-Serien für anspruchsvolle Automobil-, Militär- und Raumfahrtanwendungen
FOUNTAIN INN, SC (19. Februar 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine aktualisierte Version seiner benutzerfreundlichen SpiCAT Online-Simulationstool, das die schnelle, einfache und genaue parametrische Charakterisierung einer umfangreichen Palette von mehrschichtigen Keramik-, Tantal-, Polymer- und Nioboxid-Oberflächenmontagekondensatoren sowie mehrschichtigen Varistoren ermöglicht. Das interaktive Online-Tool gruppiert verschiedene Produktserien nach gemeinsamen Anwendungsmerkmalen, um den Kondensatorauswahlprozess zu vereinfachen, zu erleichtern und zu beschleunigen, und ermöglicht es Konstrukteuren, die elektrischen Eigenschaften für einzelne Teilenummern in Bezug auf Temperatur und Frequenz zu überprüfen, um optimale anwendungsspezifische Auswahlen zu gewährleisten. Das neueste SpiCAT-Update enthält vier neue hochzuverlässige Produktserien mehrschichtiger Keramikkondensatoren (MLCC) mit X7R-Dielektrikum, die für den Einsatz in anspruchsvollen Automobil-, Militär- und Raumfahrtanwendungen entwickelt wurden.

Zu den neuen MLCC-Produkten in der SpiCAT-Simulationssoftware gehören die FLEXISAFE Automotive X7R MLCCs von AVX, die ESCC-zugelassenen X7R BME Space MLCCs, die NASA-zugelassenen X7R BME Space MLCCs und die MIL-PRF-32535 ​​X7R BME MLCCs für Militär- und Weltraumanwendungen.

FLEXISAFE MLCCs sind für sicherheitskritische Anwendungen, einschließlich der Automobilindustrie, ausgelegt und für bis zu 100 V und Kapazitätswerte von 1 nF bis 470 nF ausgelegt. Sie verwenden die preisgekrönte FLEXITERM™-Schicht von AVX, die Keramikkomponenten vor Schäden durch mechanische Belastungen schützt, die bei der Leiterplattenmontage oder beim Betrieb in rauen Umgebungen entstehen, sowie ein Kaskadenelektrodendesign, das sie vor Ausfällen aufgrund niedrigen Isolationswiderstands schützt, die durch thermische Belastung, wiederholte ESD-Schläge und Platzierungsschäden entstehen.

Die innovativen MLCCs mit oberflächenmontierbaren Basismetallelektroden (BME) von AVX nutzen Spitzentechnologie in der MLCC-Konstruktion und -Verarbeitung, um eine hochzuverlässige Leistung mit überlegenen Kapazitätsspannungsfähigkeiten im Vergleich zu herkömmlichen Edelmetallelektrodentechnologien (PME) zu liefern. Qualifiziert nach strengen Industriestandards, einschließlich ESCC 3009, ESCC 3009/034, ESCC 3009/041, NASA S311-P838 und MIL-PRF-32535Diese hochzuverlässigen X7R-MLCCs unterstützen kritische Größen- und Gewichtsreduzierungen auf Platinenebene in größen-, gewichts- und leistungsempfindlichen (SWaP-empfindlichen) Anwendungen, einschließlich Satelliten und Trägerraketen.

„AVX ist bestrebt, sowohl die bestmöglichen Komponentenlösungen für eine breite Palette hochtechnologischer Elektronikanwendungen als auch den effektivsten Kundensupport bereitzustellen, der von der Komponentenauswahl über das Design bis hin zur späteren Wartung und zum Austausch reicht. Das neueste Update unserer benutzerfreundlichen SpiCAT-Simulationssoftware, das mehrere hochzuverlässige X7R-MLCC-Produktlinien umfasst, ist nur das jüngste Beispiel dieser kontinuierlichen Bemühungen“, sagte Neil Smyth, Produktmarketingleiter bei AVX. „Unsere neu aktualisierte SpiCAT-Software wird die Designprozesse der Kunden besser unterstützen, indem sie eine schnelle, einfache und genaue parametrische Charakterisierung für eine noch umfangreichere Palette von oberflächenmontierten MLCC-, Tantal-, Polymer- und Nioboxidkondensatoren und Mehrschichtvaristoren bietet.“

Weitere Informationen zum interaktiven Online-Simulationstool SpiCAT von AVX für mehrschichtige Keramik-, Tantal-, Polymer- und Nioboxidkondensatoren sowie mehrschichtige Varistoren finden Sie unter https://spicat.kyocera-avx.com/Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.