KYOCERA AVX veröffentlicht neue Superkondensator-Simulationssoftware
Mit der neuen Online-Simulationssoftware SpiCAT (SpiSCAP) können Ingenieure Superkondensatoren der Serien SCC und SCM einfach bewerten und auswählen, die für die Bewältigung gängiger Leistungsprobleme in den Bereichen Industrie, Energie, Automobil, Transport, Telekommunikation, Gewerbebau und Unterhaltungselektronik entwickelt wurden.
FOUNTAIN INN, SC (5. Februar 2025) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat eine neue Version seiner Online-Simulationssoftware SpiCAT speziell für Superkondensatoren herausgebracht.
SpiCAT Online-Simulationssoftware erleichtert Ingenieuren die Identifizierung der einzigartigen Merkmale einer Vielzahl von KYOCERA AVX-Komponenten, einschließlich Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs), Polymer-, Tantal- und Niob-Kondensatoren, Mehrschichtvaristoren (MLVs), Thermistoren mit negativem Temperaturkoeffizienten (NTC), und – jetzt – Superkondensatoren.
Superkondensatoren sind elektrochemische Doppelschichtkondensatoren, die ein vorteilhaftes Gleichgewicht zwischen den Fähigkeiten elektronischer oder dielektrischer Kondensatoren (wie Keramik-, Tantal-, Film- und Aluminium-Elektrolytkondensatoren) und Batterien herstellen – nämlich hervorragende Impulsbelastbarkeitseigenschaften aufgrund der Kombination aus sehr hoher Kapazität und sehr niedrigem ESR. Diese einzigartigen Geräte zur Speicherung großer Energie können allein oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien verwendet werden, um die Überbrückungszeit zu verlängern, die Batterielebensdauer zu erhöhen und sofortige Leistungsimpulse in Notstrom-, Überbrückungs-, Energiegewinnungs-, Spitzenleistungsunterstützungs-, Impulsleistungs- und Batterieanwendungen in den Bereichen Industrie, Energie, Telekommunikation, Automobil, Transport und Medizin bereitzustellen.
Die neue SpiCAT SpiSCAP Online-Simulationssoftware für KYOCERA AVX-Superkondensatoren erleichtert Ingenieuren die Bewertung und Auswahl von Superkondensatoren der SCC- und SCM-Serie, die für die Entladeanforderungen ihrer Anwendungen optimiert sind. Basierend auf Kriterien wie:
- Kapazitätswerte am Anfang und am Ende der Lebensdauer, wobei letzterer 70 % der Nennkapazität und 200 % ESR beträgt
- Anfangs- und Endspannung
- Konstantstrom-, Konstantleistungs- oder Konstantwiderstandsmodi
- Leistung (W)
- Dauer
Benutzer können empfohlene Superkondensatorlösungen identifizieren, die von Einzelzellen und Modulen bis hin zu seriellen und parallelen Kombinationen von Teilen reichen, und mit nur einem Klick auf ausführliche Informationen zu den vorgeschlagenen Lösungen zugreifen, einschließlich physikalischer und elektrischer Eigenschaften, Eingabewerte, Erklärungen zu Teilenummern und sogar interaktive Spannungs- und Strom-Zeit-Diagramme.
KYOCERA AVX-Superkondensatoren, einschließlich Superkondensatoren und Superkondensatormodule der Serien SCC und SCM, bieten Ingenieuren eine Reihe praktischer Vorteile, wie zum Beispiel:
- Kapazitätswerte von 0.47F bis 3,000F, je nach Serie
- Hohe Pulsleistung und großes Energiespeichervermögen
- Sehr niedriger ESR und niedrige Leckströme
- Zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer bei richtiger Konstruktion
- Unterstützt serielle und parallele Konfigurationen, die benutzerdefinierte Betriebsspannungen und Kapazitätswerte erreichen können
- Schnellere Lade-/Entladezyklen, bessere Leistung über einen größeren Bereich von Nennbetriebstemperaturen (-40 °C bis +65 °C bei Nennspannung oder +85 °C mit entsprechender Leistungsreduzierung) und längere Lebensdauer im Vergleich zu Batterien
- Die Möglichkeit, die Lebensdauer der Primär- und Sekundärbatterien im Durchschnitt um mindestens das Zweifache zu verlängern
- Die Möglichkeit gebogener Leitungen, individueller Verkabelung, Steckverbinder und Löt-/Schweißanschlüsse
- Robuste Designs, darunter hochzuverlässige, feuchtigkeitsbeständige Modelle und Optionen in Automobilqualität, die nach AEC-Q200 zertifiziert sind
- Wettbewerbsfähige Preise
- Günstige Lieferzeiten
- Vertrauen in Fertigungseigentum und Lieferkette
- Hochqualifizierte Ingenieurdienstleistungen und technischer Support
Diese einzigartigen Eigenschaften ermöglichen auch eine breite Anwendungseignung. KYOCERA AVX-Superkondensatoren sind ideal für Notspeicher und Notstromversorgung, Batterieergänzung, Spitzenleistungsunterstützung und Impulsleistungsanwendungen in
- Automatisierung, Robotik und intelligente Messtechnik
- Motor- und Motorstarter
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Windkraftanlagen
- Mobilfunk (GSM), Funk (GPRS), Telemetrie, Funkalarm, Notbeleuchtung und Hybridsysteme
- Handheld-Controller und Scanner
- Elektronische Schlösser
- Wearables
„Superkondensatoren wie unsere SCC- und SCM-Serie bieten eine Reihe einzigartiger Vorteile gegenüber elektrischen und dielektrischen Kondensatoren und Batterien und helfen Ingenieuren in den Bereichen Industrie, Energie, Automobil, Transport, Telekommunikation, Gewerbebau und Unterhaltungselektronik, die üblichen Herausforderungen bei der Stromversorgung zu meistern. Daher freuen wir uns sehr, die neue Online-Simulationssoftware SpiCAT SpiSCAP herauszubringen, die ihnen dabei hilft, Superkondensatorlösungen zu bewerten und auszuwählen, die für ihre individuellen Anwendungsanforderungen optimiert sind“, sagte Jiri Machanicek, Produktmanager bei KYOCERA AVX Components – Europe.
Für weitere Informationen zur Online-Engineering-Simulationssoftware SpiCAT von KYOCERA AVX und den Superkondensatoren der Serien SCC und SCM klicken Sie bitte auf die Schaltflächen unten. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.