Gestapelte Keramikkondensatoren sind mehrere diskrete Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs), die für Durchsteck- oder SMT-Operationen auf einem gemeinsamen Anschlussrahmen angeschlossen sind. Sie nutzen viele der inhärenten Vorteile der MLCC-Technologie, wie einen verlustarmen Materialsatz, einen niedrigen ESR (äquivalenter Serienwiderstand) und eine höhere Zuverlässigkeit.
Typische Anwendungen wie Schaltnetzteile erfordern höhere Kapazitätswerte und Strombelastbarkeit. Gestapelte MLCCs konkurrieren mit der diskreten Elektrolytkondensatortechnologie in Bezug auf den Kapazitätsbereich, haben jedoch einen Vorteil in Bezug auf Spannungs- und Temperaturbeständigkeit, was natürlich ihre Zuverlässigkeit erhöht, wodurch diese Technologie trotz ihres höheren Preises im Vergleich zu Elektrolyten eine bevorzugte Technologie für Verteidigungsanwendungen ist.