Webinar zu Superkondensatoren für Notstromanwendungen | Richardson RFPD
March 11th, 2021 | 2 PM EST
Traditionell waren Batterien die erste Wahl für Konstrukteure, die nach Notstromlösungen suchten. Da jedoch bei Batterien weiterhin Umweltbedenken bestehen und konstante Wartungskosten anfallen, werden alternative Energiespeichergeräte zunehmend in Betracht gezogen. Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLCs), allgemein als Superkondensatoren oder Ultrakondensatoren bekannt, stoßen unter den alternativen Geräten auf das größte Interesse. Superkondensatoren sind große Energiespeicherkondensatoren, typischerweise im Bereich von Hunderten von Millifarad und mehr, die die Lücke zwischen Elektrolytkondensatoren und Batterien schließen.
Superkondensatoren eignen sich gut für Notstromversorgungen, insbesondere wenn die Kosten für Batteriewechsel und Wartung sehr hoch sind oder wenn eine lange und stabile Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Stromquelle erforderlich sind. Neben Systemkosteneinsparungen haben Superkondensatoren eine längere Lebensdauer, einen größeren Betriebstemperaturbereich, bessere Stromhandhabungsfähigkeiten und sind umweltfreundlicher und kommerziell akzeptabler.
In dieser Präsentation wird kurz erläutert, warum Superkondensatoren für Notstromsysteme immer beliebter werden. Außerdem wird ein Vergleich mit Batterien gezogen. Außerdem wird ein mathematisches Designbeispiel durchgegangen.
Die zentralen Thesen:
- Erfahren Sie, warum Superkondensatoren im Vergleich zu Batterien eine längere Lebensdauer, einen größeren Betriebstemperaturbereich und eine bessere Strombelastbarkeit bieten und umweltfreundlicher sind.
- Entdecken Sie, welche Faktoren bestimmen, ob ein Superkondensator für ein Design geeignet ist
- Profitieren Sie von der Produktqualität und den Fertigungsvorteilen, die mit Superkondensatoren möglich sind
Lautsprecher:
Eric DeRose, Global Product Manager – Superkondensatoren, AVX Corporation
Eric kam 2017 zu AVX, nachdem er an der Alfred University einen Bachelor-Abschluss in Keramiktechnik und einen Nebenabschluss in Betriebswirtschaft erworben hatte. Er begann in einer Funktion als Anwendungstechniker, bevor er zur Marketinggruppe wechselte.