Der neue Kondensator im „I“-Gehäuse misst nur 0.5 mm, ist für 10 μF und 6.3 V ausgelegt und eignet sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl eingebetteter, medizinischer, industrieller, tragbarer und elektronischer Geräte.
FOUNTAIN INN, SC (2. April 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat seine TACmicrochip® Modellreihe mit dem derzeit auf dem Markt erhältlichen Tantalkondensator mit dem flachsten 3216-Footprint. Der erste neue Kondensator im „I“-Gehäuse (EIA Metric 0.5-3216) misst nur 05 mm und ist für 10 μF und 6.3 V ausgelegt, aber es werden zukünftige Code-Releases folgen, um das Angebot weiter auszubauen. Die vollständige Produktlinie der TACmicrochip-Kondensatoren, die seit Anfang 1206 auch die flachsten 06-2015-Tantalkondensatoren der Branche anbietet, ist derzeit in 11 Gehäusegrößen mit Footprints von 1005 bis 3528, Höhen von 0.5–1.5 mm, Kapazitätswerten von 0.10–150 μF und Nennspannungen von 2–25 V erhältlich.
Die neuen TACmicrochip-Kondensatoren im 3216-05-Gehäuse „I“ weisen nicht nur eine hohe Kapazität in einem extrem flachen Gehäuse auf, das zur Platz- und Gewichtsreduzierung der Endprodukte beitragen soll, sondern bieten auch alle Standardvorteile der Tantaltechnologie, darunter: inhärente Immunität gegen piezoelektrisches Rauschen und höhere Stabilität, Zuverlässigkeit und Temperaturbeständigkeit als vergleichbare MLCCs. TACmicrochip-Kondensatoren können in 0.8 mm dicke Leiterplatten eingebettet oder in die neueste Generation extrem dünner Handheld-Geräte eingebaut werden und eignen sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl medizinischer Anwendungen, darunter Hörgeräte und andere nicht lebenserhaltende Geräte, sowie in Audio- und Leistungsverstärkermodulen, eingebetteten Elektronikanwendungen, darunter Near Field Communication (NFC)-Systeme und Chipkarten, und als Kopplungs-/Entkopplungskondensatoren in Industrie-, Handheld- und Wearable-Elektronik.
„Die Marktnachfrage nach kleineren und leichteren elektronischen Produkten bleibt konstant und trotz regelmäßiger Komponenteninnovationen und der On-Chip-Integration vieler Komponenten bleibt sie auch für Konstrukteure eine Herausforderung“, sagte Mitch Weaver, ein Mitglied des technischen Personals bei AVX. „Diskrete passive Komponenten nehmen bei PCB-Designs immer noch den Großteil der Platinenfläche ein, daher dringen wir jetzt mit einer neuen Generation einbettbarer Komponenten in die PCB ein, wie beispielsweise unserem neuen 3216-05 TACmicrochip-Kondensator, mit dem Ingenieure zuverlässig die kleinen, dünnen, mechanisch robusten und elektrisch stabilen Designs erreichen können, die Anwendungen der nächsten Generation erfordern.“
Die Kondensatoren von TACmicrochip werden in einem Tantal-Wafer-Verfahren hergestellt, um die für ultrakleine Geräte erforderlichen hohen mechanischen Toleranzen zu erreichen. Sie zeichnen sich durch eine verbesserte Innenkonstruktion aus, die die platzraubenden Elemente herkömmlicher geformter Tantalkondensatoren mit J-Anschlussdrähten eliminiert, darunter Anodendraht, Anschlussrahmen und die Notwendigkeit größerer Wandstärken. Die Serie ist für den Einsatz in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C ausgelegt und wird im Allgemeinen mit Zinn-über-Nickel-Anschlüssen geliefert, es sind jedoch auch Optionen mit Gold-über-Nickel-Anschlüssen erhältlich.
Weitere Informationen zu AVX's TACmicrochip® TantalkondensatorenKlicken Sie bitte auf die Produktschaltfläche unten, um auf das Produktdatenblatt, den AVX-Katalog für Polymer-, Tantal- und Nioboxidkondensatoren, technische Informationen einschließlich Sicherheits- und Verpackungsinformationen, relevante technische Dokumente und Modellierungssoftware zuzugreifen. Für sofortige Verfügbarkeit besuchen Sie bitte Digi-Key-Elektronik, Mouser Electronics und TTI, Inc.
Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.