Tantal- und Oxicap®-Nioboxid-Kondensatoren bieten verbesserte Zuverlässigkeit, großen Temperaturbereich und geringe Leckage für Automobilanwendungen
Geschrieben von: R. Faltus
Abstract:
In modernen Autos von heute finden wir viele elektronische Systeme, die Motor und Getriebe steuern, für den Komfort der Passagiere sorgen, Sicherheit und Schutz gewährleisten usw. Automobilanwendungen sind durch ihre rauen elektrischen und Umweltbedingungen sowie die Anforderungen an hohe Gesamtzuverlässigkeit und Lebensdauer spezifisch. Alle in solchen Systemen verwendeten elektronischen Teile spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung von Zuverlässigkeit und Funktionalität. Es stehen verschiedene Kondensatortechnologien zur Verfügung – Tantal, MLCC, NbO, Aluminium –, aber einige erfüllen die spezifischen Anforderungen besser als andere.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
In modernen Autos von heute finden wir viele elektronische Systeme, die Motor und Getriebe steuern, für den Komfort der Passagiere sorgen, Sicherheit und Schutz gewährleisten usw. Automobilanwendungen sind durch ihre rauen elektrischen und Umweltbedingungen sowie die Anforderungen an hohe Gesamtzuverlässigkeit und Lebensdauer spezifisch. Alle in solchen Systemen verwendeten elektronischen Teile spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung von Zuverlässigkeit und Funktionalität. Es stehen verschiedene Kondensatortechnologien zur Verfügung – Tantal, MLCC, NbO, Aluminium –, aber einige erfüllen die spezifischen Anforderungen besser als andere.