Tantalkondensatoren für Elektrofahrzeuge
Geschrieben von: Jeff Lee
Abstract:
Ein Elektrofahrzeug ist ein Auto, das mit Strom betrieben wird. Im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren, die ihre Antriebsenergie durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe gewinnen, wird der Motor durch in der Batterie gespeicherte Elektrizität angetrieben, um Antriebsenergie zu gewinnen. Elektrofahrzeuge bestehen hauptsächlich aus Bordladegeräten (OBC), elektrischen Leistungssteuereinheiten (EPCUs), Motoren, Drehzahlminderern und Hochspannungsbatterien.
Der Motor eines Elektrofahrzeugs ist ein hocheffizienter und leistungsstarker Antriebsmotor mit hoher Leistung und Rotationskraft. Im Gegensatz zu Fahrzeugmotoren mit Verbrennungsmotor kann der Elektromotor so konstruiert werden, dass die Geräusch- und Vibrationsentwicklung während der Fahrt minimiert wird.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Ein Elektrofahrzeug ist ein Auto, das mit Strom betrieben wird. Im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren, die ihre Antriebsenergie durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe gewinnen, wird der Motor durch in der Batterie gespeicherte Elektrizität angetrieben, um Antriebsenergie zu gewinnen. Elektrofahrzeuge bestehen hauptsächlich aus Bordladegeräten (OBC), elektrischen Leistungssteuereinheiten (EPCUs), Motoren, Drehzahlminderern und Hochspannungsbatterien.
Der Motor eines Elektrofahrzeugs ist ein hocheffizienter und leistungsstarker Antriebsmotor mit hoher Leistung und Rotationskraft. Im Gegensatz zu Fahrzeugmotoren mit Verbrennungsmotor kann der Elektromotor so konstruiert werden, dass die Geräusch- und Vibrationsentwicklung während der Fahrt minimiert wird.