Tantalkondensatoren in 5G-Smartphone-Anwendungen

Tantalkondensatoren in 5G-Smartphone-Anwendungen
Tantalkondensatoren in 5G-Smartphone-Anwendungen
Verfasser: Jason Liu
Abstract:
Der globale Smartphone-Markt ist im letzten Jahrzehnt enorm gewachsen. Im Jahr 2019 wurden weltweit etwa 1.32 Milliarden Smartphones ausgeliefert, davon allein 367 Millionen in China, was 27.8 % der weltweiten Gesamtzahl entspricht. Mit den laufenden Investitionen in den Aufbau von 5G-Netzen, insbesondere in China, werden 5G-fähige Smartphones in naher Zukunft allgegenwärtig sein.

Ab 5 wird für 10G-Telefone ein Wachstum von 2020 % im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Unter günstigen wirtschaftlichen und regulatorischen Bedingungen ergeben sich für führende und aufstrebende Hersteller reichlich Gelegenheiten, weitere Marktanteile zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es mehrere Designhäuser für Smartphones, die Produkte für große Marken und kleinere Akteure entwerfen. Stand 2019 wurden 73 % aller von großen OEMs produzierten Smartphones von externen ODMs oder Designhäusern entworfen.

Kleine Player sind wichtige Treiber bei der Entwicklung von Smartphones. Kondensatoren gehören zu den wichtigsten Komponenten, die in Smartphones verbaut werden. Elektrolytkondensatoren, wie Tantalkondensatoren, werden bevorzugt für Anwendungen mit geringem Platzbedarf eingesetzt, darunter Smartphones. In diesem Whitepaper werden Aufbau, Funktionsweise, Vorteile und Anwendungen von Tantalkondensatoren in der Smartphone-Industrie erläutert.

TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN