Tantalkondensatoren-Technologie für erweiterten Betriebstemperaturbereich

Tantalkondensatoren-Technologie für erweiterten Betriebstemperaturbereich
Geschrieben von: T. Zedníček | Z.Sita | S. Pala
Abstract:
In der AVX THJ-Serie wurden neue Materialien, die bei höheren Temperaturen betrieben werden können, neue Techniken für ihre Verarbeitung und neue Verfahren zur Verbesserung der Stabilität implementiert, um die kontinuierliche Betriebstemperatur auf bis zu 175 °C auszudehnen und gleichzeitig im Vergleich zur Standardreihe von Tantalkondensatoren eine doppelt so hohe Zuverlässigkeitsspezifikation beizubehalten.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN