Leistung von Tantal-Polymer im Vergleich zu Aluminium-Polymer als Ausgangsfilterkondensator für Miniatur-Schaltnetzteile
Verfasst von: Ron Demcko | Ashley Stanziola | Daniel Westen
Abstract:
Ingenieure haben die Auswirkungen der Umstellung von Aluminium-Polymer-Kondensatoren auf Tantal-Polymer-Kondensatoren in Anwendungen in Frage gestellt, bei denen MLCCs in der Ausgangsfilterbank eines kleinen Schaltnetzteils vorhanden sind. Die Gründe für die Designer, bei der Entwicklung auf Tantal-Polymer-Kondensatoren umzusteigen, reichten von langfristiger Zuverlässigkeit und Stabilität bis hin zu Verfügbarkeit/Lieferung und unternehmensspezifischen Designrichtlinien.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Ingenieure haben die Auswirkungen der Umstellung von Aluminium-Polymer-Kondensatoren auf Tantal-Polymer-Kondensatoren in Anwendungen in Frage gestellt, bei denen MLCCs in der Ausgangsfilterbank eines kleinen Schaltnetzteils vorhanden sind. Die Gründe für die Designer, bei der Entwicklung auf Tantal-Polymer-Kondensatoren umzusteigen, reichten von langfristiger Zuverlässigkeit und Stabilität bis hin zu Verfügbarkeit/Lieferung und unternehmensspezifischen Designrichtlinien.
Ziel dieser Untersuchung ist es, die Austauschbarkeit von Tantal-Polymer-Kondensatoren in einem Design mit den ursprünglichen Aluminium-Polymer-Kondensatoren zu vergleichen. Die gesammelten Daten waren die gemessene Ausgangsspannungswelligkeit auf einem stark genutzten Schaltkreis/Chipsatz unter den spezifischen Bedingungen eines Endbenutzers. Es werden Vergleiche zwischen Aluminium-Polymer-Elektrolyt- und Tantal-Polymer-Elektrolyt-Technologien angestellt.