Die neuen, hochzuverlässigen Kondensatoren für Verteidigungszwecke zeichnen sich durch einen hohen CV, einen sehr niedrigen ESR und DCL, eine stabile Hochfrequenzkapazitätserhaltung, eine lange Lebensdauer und einen harmlosen Fehlermodus in anspruchsvollen Militär-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen aus.
FOUNTAIN INN, SC (13. Februar 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen zu beschleunigen und eine bessere Zukunft aufzubauen, hat die neuen leitfähigen Polymerkondensatoren der TCD-Serie DLA 04051 und COTS-Plus auf den Markt gebracht. Diese neuen hochzuverlässigen leitfähigen Polymerkondensatoren wurden für den Einsatz in anspruchsvollen Militär-, Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, einschließlich Stromversorgungen und Filterschaltungen, entwickelt und entsprechen der neuen Militärspezifikation DLA 04051.
Leitfähige Polymerkondensatoren der TCD-Serie sind derzeit in zwei Gehäusegrößen (EIA 1210 und 2917) mit bleifreien und RoHS-konformen Anschlüssen aus 100 % Zinn oder Zinn/Blei (Sn/PB)-Anschlüssen erhältlich. Sie sind für 10–470 µF ±10 oder 20 % Toleranz, 4–50 V und Betriebstemperaturen von -55 °C bis 125 °C ausgelegt. Die neuen Kondensatoren der TCD-Serie zeichnen sich durch einen hohen CV, einen sehr niedrigen ESR, einen sehr geringen DC-Leckstrom (0.1 CV), eine stabile Hochfrequenzkapazitätserhaltung, eine lange Lebensdauer (2,000 Stunden bei 125 °C) und einen harmlosen Fehlermodus bei empfohlener Verwendung aus Bedingungen. Sie weisen außerdem eine Grundzuverlässigkeit von 0.5 % pro 1,000 Stunden bei 85 °C auf und halten Vibrationen, Überspannungen, Schnelltest-Löterwärmung (RTSH) und Bias-Feuchtigkeitstests bei 85 °C und 85 % relativer Luftfeuchtigkeit für mindestens 500 Stunden zuverlässig stand.
Darüber hinaus werden die Kondensatoren der TCD-Serie einer statistischen elektrischen Prüfung und einer Stoßstromprüfung unterzogen. Sie sind auch mit zwei erweiterten Testoptionen gemäß DLA 04051 erhältlich. Bei Testoption A werden die Teile 125 Stunden lang einem Lebensdauertest bei +2,000 °C unterzogen, und bei Testoption B werden die Teile Vibration, Überspannung, RTSH und einem Lebensdauertest bei + ausgesetzt 125 °C für 2,000 Stunden.
„KYOCERA AVX bietet eine breite Palette fester leitfähiger Polymer-Elektrolytkondensatoren an, die nachweislich die einzigartigen Anforderungen von Anwendungen erfüllen, die von allgemeinen und platzbeschränkten Elektronikanwendungen bis hin zu Festkörpergeräten, Hochspannung, hoher Zuverlässigkeit, Automobilindustrie und jetzt reichen „Mil-spec-Elektronikanwendungen“, sagte Allen Mayar, Global Product Manager bei KYOCERA AVX. „Wir sind stolz darauf, dieses Produktportfolio mit der neuen TCD-Serie weiter zu erweitern und Kunden in verschiedenen Marktsegmenten innovative Lösungen für ihre anspruchsvollen Designherausforderungen auf Platinenebene zu bieten.“
Kondensatoren der TCD-Serie sind derzeit mit einer Lieferzeit von 24 Wochen erhältlich.
Für weitere Informationen zu den neuen leitfähigen Polymerkondensatoren der TCD-Serie DLA 04051 und COTS-Plus von KYOCERA AVX klicken Sie bitte unten auf die Schaltfläche „Produktdetails“. Weitere Informationen zum Portfolio leitfähiger Polymerkondensatoren von KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/polymer/. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.