Neue Hochtemperatur-Polymer-Chipkondensatoren der TCO-Serie in Automobilqualität

Die neuen Kondensatoren der TCO-Serie sind für Betriebstemperaturen von bis zu 150 °C bei Kategoriespannung ausgelegt, erfüllen die Anforderungen von AEC-Q200, weisen einen niedrigen DCL und einen harmlosen Ausfallmodus auf und eignen sich ideal für den Einsatz in Automobil-, Industrie- und Telekommunikationsanwendungen mit niedriger und mittlerer Leistung.
TCO-Serie

FOUNTAIN INN, SC (16. September 2021) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat das neue Hochtemperatur-Polymer-Chipkondensatoren für die Automobilindustrie der TCO-Serie, die für Betriebstemperaturen bis zu 150 °C bei Kategoriespannung ausgelegt sind und die Anforderungen der AEC-Q200-Stresstestqualifikation für passive Komponenten erfüllen, die eine stabile Leistung bei 85 °C, 85 % relativer Luftfeuchtigkeit und Nennspannung für bis zu 1,000 Stunden gewährleisten. Basierend auf AVXs praxiserprobter Automobil-Polymerkondensatoren der TCQ-SerieDie neuen Chipkondensatoren der TCO-Serie werden in einer IATF-16949-zertifizierten Einrichtung hergestellt und verfügen über robuste J-Lead-Konstruktionen aus Tantalanoden, Tantalpentoxid-Dielektrika (Ta2O5) und leitfähigen Polymerelektroden, die unter empfohlenen Einsatzbedingungen einen harmlosen Ausfallmodus aufweisen. Die Serie weist außerdem einen niedrigen DCL (0.1CV) und eine Grundzuverlässigkeit von 1 % pro 1,000 Stunden bei 85 °C und Nennspannung mit 0.1 Ω/V Serienimpedanz und 60 % Zuverlässigkeit auf und eignet sich ideal für den Einsatz in Hochtemperatur-, Nieder- und Mittelleistungsanwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und Telekommunikation.

Kondensatoren der TCO-Serie sind derzeit als D-Gehäuse-Komponenten (EIA Metric 7343-31) mit MSL 3 gemäß J-STD-020 und für 10 µF ±20 % Toleranz, 50 VDC bei 105 °C, maximal 50 µA DCL, 150 mΩ maximaler ESR bei 100 kHz und Betriebstemperaturen von -55 °C bis +150 °C erhältlich, aber mehrere andere Codes sind aktiv in der Entwicklung. Sie sind außerdem RoHS-konform, bleifrei kompatibel und halten drei Reflow-Zyklen bei 260 °C stand. Ideale Anwendungen für die Serie sind Fahrzeugkabinensteuerung, Infotainment- und Komfortsysteme; Karosserieelektronik, die Sicherheits-, Energiemanagement- und Diagnosesysteme steuert; und Aftermarket-Elektronik wie Armaturenbrettkameras, Radarwarner, Navigationssysteme, Subwoofer, Verstärker und Kopfstützenmonitore; sowie DC/DC-Wandler und Kopplungs-/Entkopplungsschaltungen in Industrie- und Telekommunikationsgeräten.

„Die neuen hochtemperaturbeständigen Polymer-Chipkondensatoren der TCO-Serie für den Automobilbereich basieren auf unseren Polymerkondensatoren der TCQ-Serie für den Automobilbereich, die sich seit mehr als fünf Jahren im Einsatz bewährt haben“, sagte Allen Mayar, globaler Produktmanager bei AVX Electrolytic Capacitors. „Beide Polymerkondensatorserien erfüllen dank überlegener Materialauswahl, Designentscheidungen und Herstellungsverfahren die strengen AEC-Q200-Anforderungen für den Automobilbereich, und die neue TCO-Serie bietet den zusätzlichen Vorteil eines Betriebs bei 150 °C bei Kategoriespannung.“

Kondensatoren der TCO-Serie werden auf 13- oder 20-Zoll-Reinzinnrollen zur automatischen Montage geliefert. Die Vorlaufzeit für die Serie beträgt derzeit XNUMX Wochen.

Weitere Informationen zu den neuen hochtemperaturbeständigen Polymer-Chipkondensatoren der TCO-Serie von AVX für den Automobilbereich erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key-Elektronik, Mouser Electronics , TTI, Inc. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folgen Sie ihnen auf LinkedIn, Twitter und Instagram, liken Sie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.