Die AEC-Q10-qualifizierten Kondensatoren der TCQ-Serie von AVX sind jetzt in fünf kleinen, flachen Gehäusegrößen mit Kapazitäts- und Spannungswerten von 470–2.5 μF und 50–200 V erhältlich und haben sich seit 2015 in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen bewährt. Sie bieten außerdem die doppelte Betriebslebensdauer, die in der AEC-Q200-Spezifikation gefordert wird, nämlich 2,000 Stunden bei 125 °C.
FOUNTAIN INN, SC (31. März 2021) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Anbieter hochentwickelter elektronischer Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat seine AEC-Q200-zertifizierten Automotive-Chipkondensatoren aus leitfähigem Polymer der TCQ-Serie erweitert und verbessert. Diese haben sich seit 2015 in einer Vielzahl anspruchsvoller Automobil-, Industrie- und Telekommunikationsanwendungen mit begrenztem Platz auf der Platine und schwierigen Betriebsumgebungen im Feld bewährt. Die Serie bietet jetzt zwei neue Gehäusegrößen (insgesamt fünf), mehrere neue Kapazitäts- und Spannungswerte (C/V), 36 neue Teilenummern (insgesamt 52) und die doppelte Zuverlässigkeit gemäß AEC-Q200.
Die Kondensatoren der TCQ-Serie von AVX haben einen kompakten und robusten Formfaktor, der sich ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen und rauen Umgebungen eignet, darunter Karosserieelektronik, Kabinensteuerungen, Komfort- und Infotainmentsysteme, Kfz-Ersatzelektronik, DC/DC-Wandler und Kopplung/Entkopplung, und sind mit leitfähigen Polymerelektroden ausgestattet, die unter empfohlenen Einsatzbedingungen einen harmlosen Ausfallmodus ermöglichen. Bisher nur in drei Miniatur-Gehäusegrößen mit niedrigem Profil erhältlich – „B“ (EIA-Code 1210 oder EIA Metric 3528-21), „D“ (2917 oder 7343-31) und „Y“ (2917 oder 7343-20) – die TCQ-Serie bietet jetzt auch die Gehäusegrößen „E“ (2917 oder 7343-43) und „U“ (2924 oder 7361-43) für insgesamt fünf Formfaktoren. Die Serie wurde außerdem um 36 neue Teilenummern erweitert, die einen neuen erweiterten Bereich an Kapazitäts- und Spannungswerten abdecken. Sie bietet jetzt 52 einzigartige Teilenummern mit C/V-Werten von 10–470 μF und 2.5–50 V mit einer Kapazitätstoleranz von ±20 %. Dies ist eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem vorherigen Bereich von 10–220 μF (±20 %) und 4–35 V mit nur 16 einzigartigen Teilenummern.
Die leitfähigen Polymer-Chipkondensatoren der TCQ-Serie für die Automobilindustrie weisen einen geringen Gleichstromverlust (0.1 CV), eine hohe Kapazität und eine stabile elektrische Leistung bei Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C auf. Sie erfüllen außerdem die Anforderungen des AEC-Q200-Feuchtigkeits-Bias-Tests (Ur bei 85 °C und 85 % RH für 1,000 Stunden) dank der von AVX eingesetzten Material-, Design- und Fertigungsinnovationen, um die inhärenten Einschränkungen von Polymermaterialien zu überwinden – eine Leistung, die nur wenige Kondensatorlieferanten erreicht haben – und bieten außergewöhnliche Ausdauer und Stabilität für 2,000 Stunden bei 125 °C, womit sie die bereits strengen Anforderungen an die Betriebslebensdauer des AEC-Q200 um 100 % übertreffen.
„Unser neu erweitertes Sortiment an leitfähigen Polymer-Chip-Kondensatoren der TCQ-Serie für Kraftfahrzeuge bietet deutlich mehr Lösungen für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen in rauen Umgebungen in den Automobil-, Industrie- und Telekommunikationsmärkten als die ursprüngliche Marktfreigabe und wurde umfangreichen Tests unterzogen, um zu überprüfen, ob sie den Anforderungen entsprechen oder in Bezug auf die Betriebslebensdauer die Qualifikationen für AEC-Q200-Stresstests überschreitet “, sagte Allen Mayar, Produktmarketingmanager von AVX Tantalum Capacitors. „Kondensatoren der TCQ-Serie haben ein konservatives Design mit überlegener Feuchtigkeitsbeständigkeit und verbesserter Zuverlässigkeit, sind nach AEC-Q200 qualifiziert und bieten praxiserprobte Leistung in einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungsbereiche.“
Kondensatoren der TCQ-Serie weisen eine Grundzuverlässigkeit von 1 % pro 1,000 Stunden bei 85 °C und Nennspannung mit 60 % Zuverlässigkeit auf. Sie sind außerdem 3x Reflow-kompatibel bei 260 °C, bleifrei kompatibel und RoHS-konform und werden in einer IATF 16949-zertifizierten Einrichtung hergestellt. Teile werden mit Reinzinnanschlüssen auf 7-Zoll- oder 13-Zoll-Rollen geliefert und die Standardlieferzeit beträgt ungefähr 20 Wochen.
Weitere Informationen zu AVXs kürzlich erweiterter und verbesserter Palette an leitfähigen Polymer-Chipkondensatoren der TCQ-Serie für die Automobilindustrie finden Sie hier. Website. Für Bestellungen oder weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Autorisiertes AVX-VertriebsnetzwerkFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.