Die Auswirkungen von ESR und ESL in digitalen Entkopplungsanwendungen
Geschrieben von: Jeffrey Cain, Ph.D
Abstract:
Digitale integrierte Schaltkreise arbeiten häufig mit Schaltfrequenzen von 100 MHz und mehr, sogar auf Platinenebene. Da diese Frequenzen weiter steigen, müssen die parasitären Effekte der Entkopplungskondensatoren berücksichtigt werden. Es wird eine Studie über die Auswirkungen des äquivalenten Serienwiderstands (ESR) und der äquivalenten Serieninduktivität (ESL) in einer typischen digitalen Entkopplungsanwendung vorgestellt. Mithilfe von SPICE kann gezeigt werden, dass der ESR und der ESL von Chipkondensatoren die Spannung, die der integrierte Schaltkreis (IC) sieht, drastisch verändern können. Durch Ändern der Werte der parasitären Effekte und Vergleichen der Ergebnisse mit dem Idealfall für eine Reihe von Frequenzen werden einige allgemeine Entkopplungsdesignregeln formuliert.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Digitale integrierte Schaltkreise arbeiten häufig mit Schaltfrequenzen von 100 MHz und mehr, sogar auf Platinenebene. Da diese Frequenzen weiter steigen, müssen die parasitären Effekte der Entkopplungskondensatoren berücksichtigt werden. Es wird eine Studie über die Auswirkungen des äquivalenten Serienwiderstands (ESR) und der äquivalenten Serieninduktivität (ESL) in einer typischen digitalen Entkopplungsanwendung vorgestellt. Mithilfe von SPICE kann gezeigt werden, dass der ESR und der ESL von Chipkondensatoren die Spannung, die der integrierte Schaltkreis (IC) sieht, drastisch verändern können. Durch Ändern der Werte der parasitären Effekte und Vergleichen der Ergebnisse mit dem Idealfall für eine Reihe von Frequenzen werden einige allgemeine Entkopplungsdesignregeln formuliert.