Die Prinzipien der Varistorauswahl
Geschrieben von: Teddy Won
Abstract:
Ein Varistor ist eine elektronische Komponente, die zur Unterdrückung transienter Spannungen zum Schutz elektronischer Schaltkreise verwendet wird. Das Verhalten von Varistoren in einem Schaltkreis ähnelt dem von TVS-Dioden, sie unterscheiden sich jedoch völlig in Design, Materialien und Konstruktion. Auf dem Markt gibt es viele Arten von Varistoren, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Daher ist es eine Herausforderung, den richtigen Varistor zum Schutz eines bestimmten Schaltkreises auszuwählen.
KYOCERA AVX-Mehrschichtvaristoren mit ihrer einzigartigen Hochenergie-Mehrschichtkonstruktion bieten hochmodernen Überspannungsschutz für Stromkreise und Schutz vor Spannungsspitzen, die durch ESD, induktives Schalten, automobilbedingte Transienten, NEMP, Blitzschlag usw. verursacht werden. KYOCERA AVX-Mehrschichtvaristoren bieten außerdem EMI/RFI-Filterung im Aus-Zustand, wodurch zusätzliche EMV-Kondensatoren im System überflüssig werden können.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
VARISTOR-PRODUKTE ANZEIGEN
Ein Varistor ist eine elektronische Komponente, die zur Unterdrückung transienter Spannungen zum Schutz elektronischer Schaltkreise verwendet wird. Das Verhalten von Varistoren in einem Schaltkreis ähnelt dem von TVS-Dioden, sie unterscheiden sich jedoch völlig in Design, Materialien und Konstruktion. Auf dem Markt gibt es viele Arten von Varistoren, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Daher ist es eine Herausforderung, den richtigen Varistor zum Schutz eines bestimmten Schaltkreises auszuwählen.
KYOCERA AVX-Mehrschichtvaristoren mit ihrer einzigartigen Hochenergie-Mehrschichtkonstruktion bieten hochmodernen Überspannungsschutz für Stromkreise und Schutz vor Spannungsspitzen, die durch ESD, induktives Schalten, automobilbedingte Transienten, NEMP, Blitzschlag usw. verursacht werden. KYOCERA AVX-Mehrschichtvaristoren bieten außerdem EMI/RFI-Filterung im Aus-Zustand, wodurch zusätzliche EMV-Kondensatoren im System überflüssig werden können.