Design und Technologie von Dünnschichtfiltern
Geschrieben von: George Korony
Abstract:
Bei der Festlegung von Filtern für ein Design sind der zulässige Einfügungsverlust und der Frequenzbereich im Durchlassbereich, die erforderliche Dämpfung und die Frequenzbereiche in den verbotenen Bändern die wichtigsten Eigenschaften von Filtern. Zur Definition eines Filters sind auch mehrere andere wichtige Parameter erforderlich, darunter Funktionsparameter wie Eingangs-/Ausgangsimpedanzen, Leistungshandhabungsfähigkeiten und Zuverlässigkeitsanforderungen sowie physikalische Anforderungen wie Abmessungen, Eingangs-/Ausgangstyp (Drahtbond, SMT, BGA) und Kapselung. Andere Bedingungen können durch spezielle Anwendungen (Weltraum, Automobil, Medizin) auferlegt werden.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Bei der Festlegung von Filtern für ein Design sind der zulässige Einfügungsverlust und der Frequenzbereich im Durchlassbereich, die erforderliche Dämpfung und die Frequenzbereiche in den verbotenen Bändern die wichtigsten Eigenschaften von Filtern. Zur Definition eines Filters sind auch mehrere andere wichtige Parameter erforderlich, darunter Funktionsparameter wie Eingangs-/Ausgangsimpedanzen, Leistungshandhabungsfähigkeiten und Zuverlässigkeitsanforderungen sowie physikalische Anforderungen wie Abmessungen, Eingangs-/Ausgangstyp (Drahtbond, SMT, BGA) und Kapselung. Andere Bedingungen können durch spezielle Anwendungen (Weltraum, Automobil, Medizin) auferlegt werden.