Zeit- und kostensparende IDC-Steckverbinder der Serie 9176-700 mit Kappe

Die neuen Steckverbinder der Serie 9176-700 mit vier und fünf Positionen bieten robuste und zuverlässige gasdichte Kabel-Platine-Verbindungen, die sich ideal für ein noch breiteres Spektrum anspruchsvoller Anwendungen in den Bereichen Automobil, Transport, Industrie, Beleuchtung und Medizin eignen.

FOUNTAIN INN, SC (30. März 2023) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat seine Serie 9176-700 mit abgedeckten Schneidklemmkontakten (IDC) für Kabel von 18–24 AWG um neue Modelle mit vier und fünf Positionen erweitert. Diese sind so konstruiert, dass sie den hohen Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Automobil, Transport, Industrie, Beleuchtung und Medizin gerecht werden.

Die verkappten IDC-Steckverbinder der Serie 9176-700 haben einen benutzerfreundlichen, flachen Formfaktor für die Oberflächenmontage mit einer integrierten Abschluss-/Haltekappe, die es Benutzern ermöglicht, einfach einen Draht in den Kontakt einzuführen – kein Abisolieren erforderlich – und ihn herunterzudrücken, um ihn bereitzustellen eine robuste und zuverlässige gasdichte Verbindung zur Leiterplatte. Dieser schnelle und effiziente Prozess erfordert weder Werkzeuge noch Lötmittel, was sowohl die Komplexität als auch die Kosten im Vergleich zu Löt- und Crimpprozessen reduziert, und die resultierenden Verbindungen wurden auf verschiedene Schock-, Vibrations- und Temperaturwechselbelastungen getestet.

Die Serie 9176-700 ist für maximale Flexibilität in Durchgangs- und Drahtstopp-Varianten erhältlich. Modelle mit Durchgangsverdrahtung ermöglichen das Anschließen von Drähten an jedem beliebigen Punkt, während Modelle mit Drahtstopp das Ende des Drahts abschließen und über eine Stoppflächenfunktion verfügen, um das Drahtende zu schützen. Diese Steckverbinder sind mit 1–5 Positionen erhältlich, die 18 AWG Litzendraht oder 20–24 AWG Massiv- oder Litzendraht abschließen können, und sind je nach Drahtgröße für bis zu 10 A pro Position ausgelegt. Einzelkontakt-Steckverbinder der Serie 9176-700 sind für 600 VACRMS oder den entsprechenden Gleichstrom ausgelegt. Zwei bis fünf Anschlüsse sind für 300 VACRMS oder das Gleichspannungsäquivalent ausgelegt. Die Serie ist außerdem für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C und Lagertemperaturen von -40 °C bis +70 °C ausgelegt.

Zu den idealen Anwendungen für die Serie 9176-700 gehören das Verbinden diskreter Drähte mit einer Leiterplatte, das Zuführen von Strom und Signal zu einer Leiterplatte und das Verketten von Leiterplatten miteinander, um eine durchgehende Kette in elektronischen Geräten wie LED-Beleuchtung, Öl- und Gaszündern, chirurgischen Einwegwerkzeugen, medizinische Diagnostik, Patientenmonitore und Automobil- und Transportbeleuchtung, Kraftstoffregelventile und -module sowie Türgriffe.

„Seit ihrer Markteinführung im Jahr 9176 bieten unsere oberflächenmontierbaren IDC-Steckverbinder der Serie 2007 Konstrukteuren in anspruchsvollen Branchen attraktive Größen- und Leistungsoptionen für zuverlässige diskrete Kabel-Platinen-Verbindungen“, so Perrin Hardee, Produktmanager Nordamerika bei KYOCERA AVX. „Sie wurden auf verschiedene Schock-, Vibrations- und Temperaturwechselbelastungen getestet, um ihre Zuverlässigkeit und Robustheit zu beweisen, und haben sich in Hunderten von Anwendungen von intelligenten Zählern bis hin zu einfachen Sensoranschlüssen bewährt. Durch die Erweiterung unserer Serie 9176-700 um neue Modelle mit vier und fünf Positionen können wir den Anforderungen sich entwickelnder Märkte und Anwendungen gerecht werden und – dank der einzigartigen integrierten Anschluss-/Haltekappe, die als Kabelortungs- und Einsteckhilfe dient – ​​Konstrukteuren noch mehr Möglichkeiten bieten, die Strom- und Signalübertragung auf eine Leiterplatte zu vereinfachen und zu reduzieren.“

Steckverbinder der Serie 9176-700 haben glasfaserverstärkte Hochtemperatur-Isolatoren aus UL94 V-0-Nylon und hochfeste Phosphorbronze-Kontakte mit Reinzinn-Über-Nickel-Beschichtung. Sie teilen auch ein Kontakt- und Footprint-Muster mit dem Rest der 9176-Serie für volle Abwärtskompatibilität.
Weiße Isolatoren sind Standard, aber die gesamte Serie ist auch mit schwarzen Isolatoren erhältlich. Darüber hinaus sind Einzelpositionskontakte 9176-700 mit blauen, gelben, roten, grünen, orangefarbenen und braunen Isolatoren auf Sonderbestellung erhältlich.

Die Serie 9176-700 entspricht den RoHS- und UL-1977-Standards und wird in Tape-and-Reel-Verpackung mit 600 Teilen pro 300-mm-Rolle geliefert. Die Vorlaufzeit für die Serie beträgt derzeit acht Wochen.

Weitere Informationen zu den neuen IDC-Steckverbindern der Serie 9176-700 von KYOCERA AVX für 18–24 AWG-Kabel erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Zum Kauf besuchen Sie bitte Arrow, Digi-Key, Future, Mouser oder TTI. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.