KYOCERA AVX feiert die Veröffentlichung seines 1,000sten Hochspannungs-Folienkondensators der TRAFIM-Serie für DC-Filteranwendungen

Seit der Markteinführung der Serie im Jahr 1990 hat KYOCERA AVX mehr als 365,000 der mittlerweile 1,000 einzigartigen Teilenummern der TRAFIM-Serie hergestellt, die allesamt für ihre kontrollierte Selbstheilungstechnologie, hohe Energiedichte und sichere, hochzuverlässige und langlebige Leistung in einer breiten Palette von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Militär, Forschung, Traktion und erneuerbare Energien bekannt sind.

FOUNTAIN INN, SC (23. August 2022) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft aufzubauen, feiert die Veröffentlichung seines 1,000. Hochspannungs-Leistungsfolienkondensators der TRAFIM-Serie für Gleichstromfilteranwendungen bis zu 6,000 VDC. Kondensatoren der TRAFIM-Serie sind weithin bekannt für ihre hohe Energiedichte und kontrollierte Selbstheilungstechnologie, die eine bewährte, sichere und hochzuverlässige Leistung über eine Lebensdauer von 100,000 Stunden bei Nennspannung und 80 °C Hotspot-Temperatur – und bis zu 240,000 Stunden mit entsprechender Leistungsreduzierung – in einer Vielzahl von Hochspannungsanwendungen in den Bereichen Industrie, Militär, Forschung, Traktion, Stromübertragung und erneuerbare Energien gewährleistet. Seit der Markteinführung der ersten Kondensatoren der TRAFIM-Serie im Jahr 1990 hat KYOCERA AVX mehr als 365,000 der mittlerweile 1,000 einzigartigen Teilenummern der TRAFIM-Serie hergestellt, was mehr als 20,000 Tonnen Kondensatoren entspricht, die in verschiedenen globalen Branchen ohne katastrophale Ausfälle eingesetzt werden.

Kondensatoren der TRAFIM-Serie wurden ursprünglich 1987 für den Einsatz in der Antriebsindustrie entwickelt, aber seitdem wurden Design und Leistung der Serie kontinuierlich verbessert, wodurch ihr Nutzen und ihre Anwendung erheblich erweitert wurden. So ermöglicht beispielsweise die Integration der FIM-Technologie, bei der Hochtemperatur-Polypropylenfolie mit metallisiertem Aluminium beschichtet und mit Pflanzenöl imprägniert wird, den harmlosen Ausfallmodus der Serie, der ausschließlich aus Kapazitätsverlusten besteht, potenzielle Explosionen durch Lawineneffekte wirksam verhindert und eine nachweislich sichere und zuverlässige Leistung mit hoher Energiedichte über eine verlängerte Produktlebensdauer von bis zu 240,000 Stunden gewährleistet. Zu den weiteren Verbesserungen gehört die Einführung einer neuen Gehäusegröße, die 66 % kleiner ist als das ursprüngliche Angebot, während die gleiche verlängerte Lebenserwartung und beeindruckende Ausfallrate von <100FIT beibehalten wird, sowie die Erhöhung der maximalen spezifischen Energie auf 495 J/L bei Betriebstemperaturen von bis zu 95 °C. Im Laufe der Zeit wurde die Serie auch nach den Normen IEC 61071, IEC 61881, IEC 61373, IEC 60068-2 und EN-45545 zertifiziert. Aufgrund dieser und anderer bedeutender Design- und Leistungsverbesserungen in den letzten Jahrzehnten eignen sich Kondensatoren der TRAFIM-Serie jetzt ideal für den Einsatz in einer breiten Palette globaler, marktübergreifender DC-Filteranwendungen, darunter DC-Verbindungen, Stromrichter, Antriebe, Traktionssysteme, Windmühlen, Umspannwerke, Energiespeicherung und Impulsentladung, Resonanzfilterung und aktive Korrekturgeräte.

„KYOCERA AVX freut sich sehr, diesen neuesten Meilenstein in der Fertigung feiern zu können und ist äußerst stolz darauf, 1,000 einzigartige Hochspannungs-Leistungsfilmkondensatoren der TRAFIM-Serie entwickelt zu haben, die nachweislich eine sichere, effektive, zuverlässige und langlebige Leistung ohne katastrophale Ausfälle in DC-Filteranwendungen bieten, die nach mehr als 30 Jahren Produktion nun mehrere globale Marktsegmente abdecken“, sagte Claude Vincent, Engineering Power Manager, R&D bei KYOCERA AVX. „Wie bei vielen spezialisierten KYOCERA AVX-Komponenten wurde die erhebliche Erweiterung der TRAFIM-Serie durch kundenspezifische Designanfragen katalysiert, die uns helfen, die sich entwickelnden Anforderungen von DC-Filteranwendungen in verschiedenen Branchen besser vorherzusehen und effizient zu erfüllen. Tatsächlich haben kundenspezifische Designs mehr als 95 % der von uns produzierten TRAFIM-Kondensatoren inspiriert.“

Kondensatoren der TRAFIM-Serie verfügen über große, rechteckige, hermetisch versiegelte, unlackierte und nicht magnetische Edelstahlgehäuse mit einem Volumen von bis zu 46 l und sind derzeit mit 1,000 einzigartigen Teilenummern erhältlich – einschließlich des neuesten Modells TRAFIMA00, das im September 2021 auf den Markt kam – mit 12 Standardspannungswerten von 1,950 VDC bis 6,000 VDC, Kapazitätswerten von 110 µF bis 10,600 µF (Toleranz ±10 % (Standard) oder ±5 % oder ±2 % auf Anfrage) und Betriebstemperaturen von -55 °C bis +95 °C. Die Serie bietet außerdem eine hohe spezifische Energie von bis zu 495 J/L und eine lange Lebensdauer von bis zu 100,000 Stunden bei Nennspannung und 80 °C Hotspot-Temperatur mit einer Kapazitätsreduzierung am Ende der Lebensdauer von 2 % (∆C/C) und bis zu 240,000 Stunden bei entsprechender Leistungsreduzierung. Die beiden Standardgehäusegrößen betragen 340 mm x 117 mm und 340 mm x 165 mm (L  B), sind in Höhen von 215 mm bis 815 mm erhältlich und verfügen über eine integrierte Erdungsmutter. Sie sind auch mit zwei oder vier M8- oder M17-Buchsen oder M12- oder M30-Steckern und mit optionalen Montagehalterungen erhältlich.

Die Lieferzeit für Standardkondensatoren der TRAFIM-Serie beträgt derzeit 30 Wochen. Informationen zu kundenspezifischen Größen und Formen der TRAFIM-Serie sowie zu anwendungsspezifischen Designs sind auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen zu den Hochspannungs-Leistungsfolienkondensatoren der TRAFIM-Serie von KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/film-capacitors/power-film-caps/trafim-products/. Um Standard- oder kundenspezifische Kondensatoren der TRAFIM-Serie zu bestellen, wenden Sie sich bitte an Claude Vincent, Engineering Power Manager, R&D, KYOCERA AVX, unter claude.vincent@kyocera-avx.com oder +33 3 80 71 75 54. Weitere Informationen zum umfangreichen Portfolio an Hochleistungs-Filmkondensatoren von KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/products/film-capacitors/power-film-caps/.

Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.