Die neuen Kondensatoren der Serien UBC 550Z, 550U und 550L sind für leistungsstarke, ultrabreitbandige Mikrowellen- und Millimeterwellen-HF-Anwendungen optimiert, verfügen über eine robuste und kompakte einteilige, oberflächenmontierte Mehrschichtkeramikkonstruktion und zeichnen sich durch extrem niedrige Einfügungsdämpfung, hervorragende Rückflussdämpfung, flachen Frequenzgang und hohe Wiederholgenauigkeit aus.
FOUNTAIN INN, SC (20. Mai 2021) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat neue Ultrabreitbandkondensatoren der Serie UBC 550 Entwickelt, um zuverlässige, wiederholbare Leistung von 16 kHz bis 70+ GHz in Ultrabreitband-Mikrowellen- und Millimeterwellen-HF-Anwendungen mit strengen Betriebsanforderungen zu liefern. Die neuen Ultrabreitbandkondensatoren der Serien UBC 550Z, 550U und 550L verfügen über eine robuste und kompakte einteilige, oberflächenmontierte, mehrschichtige Keramikkonstruktion aus den hochwertigsten, RoHS-konformen Materialien und weisen ultraniedrige Einfügungsdämpfung, hervorragende Rückflussdämpfung, flachen Frequenzgang und hohe Einheit-zu-Einheit-Wiederholgenauigkeit auf. Diese Eigenschaften machen die Serie ideal geeignet für den Einsatz in DC-Blockierungs-, Kopplungs-, Bypass- und Rückkopplungsanwendungen in der Optoelektronik, Hochgeschwindigkeitsdatennetzwerken, Transimpedanzverstärkern, Breitband-Testgeräten, synchronen optischen Netzwerken (SONET), optischen Sende- und Empfangsbaugruppen (TOSA und ROSA) und anderen Ultrabreitband-Mikrowellen- und Millimeterwellen-HF-Anwendungen.
- The new Ultrabreitbandkondensatoren der Serie UBC 550Z haben einen orientierungsunabhängigen 0201-Formfaktor von 0.58 mm x 0.3 mm (±0.03 mm) und unterstützen Betriebsfrequenzen von 160 kHz mit -3 dB Roll-off bis 70+ GHz bei 25 °C ohne angelegte Vorspannung und mit einem typischen Einfügungsverlust von <0.4 dB. Sie sind für eine Mindestkapazität von 10 nF, 6.3 VDC-Betrieb von -55 °C bis +125 °C und 10 VDC-Betrieb von -55 °C bis +85 °C ausgelegt. Sie weisen außerdem einen Temperaturkoeffizienten der Kapazität (TCC) von ±22 % bis +125 °C, einen TCC von ±15 % bis +85 °C und einen Mindestisolationswiderstand von 108 Ω oder 107 Ω bei +25 °C oder +125 °C und Betriebsspannung DC (WVDC) auf.
- The new Ultrabreitbandkondensatoren der Serie UBC 550U haben einen orientierungsempfindlichen 0201-Formfaktor von 0.86 mm x 0.33 mm (±0.05 mm) und unterstützen Betriebsfrequenzen von 16 kHz mit -3 dB Roll-off bis 70+ GHz bei 25 °C ohne angelegte Vorspannung und mit einem typischen Einfügungsverlust von 0.4 dB. Sie sind für eine Kapazität von 100 nF und einen 6.3-VDC-Betrieb von -55 °C bis +85 °C ausgelegt und weisen einen TCC von ±15 % über den Nenntemperaturbereich und einen Mindestisolationswiderstand von 1010 Ω oder 109 Ω bei +25 °C oder +85 °C und Nennspannung auf.
- The new Ultrabreitbandkondensatoren der Serie UBC 550L haben einen orientierungsunabhängigen 0402-Formfaktor von 1.016 mm x 0.508 mm (±0.1 mm) und unterstützen Betriebsfrequenzen von 16 kHz mit -3 dB Roll-off bis 70+ GHz bei 25 °C ohne angelegte Vorspannung und mit einem typischen Einfügungsverlust von <0.5 dB. Sie sind für eine Kapazität von 100 nF, 16 WVDC von -55 °C bis +85 °C und 10 WVDC von -55 °C bis +125 °C ausgelegt. Sie weisen außerdem einen TCC von ±15 % bis +85 °C bei 16 WVDC, einen TCC von ±22 % bis +125 °C bei 10 WVDC und einen minimalen Isolationswiderstand von 108 Ω oder 107 Ω bei +25 °C oder +125 °C und Betriebsspannung DC (WVDC) auf.
Darüber hinaus sind alle drei UBC 550-Serien (UBC 550Z, 550L und 550U) für dielektrische Spannungen von 250% WVDC für bis zu fünf Sekunden ausgelegt und in robusten SMT-Gehäusen mit Standard-Zinn- oder optionalem Gold-über-Nickel erhältlich Terminierungen und werden in Mengen von 500 oder 1,000 Stück auf Band und Rolle verpackt, um die Kompatibilität mit automatisierten Hochgeschwindigkeits-Fertigungsanlagen zu gewährleisten.
„Wir sind stolz darauf, unsere neueste Serie von Ultra-Breitband-Kondensatoren vorstellen zu können, die entwickelt und hergestellt wurden, um die strengen Leistungsanforderungen einer Reihe von Mikrowellen- und Millimeterwellen-HF-Anwendungen mit Frequenzen von 16 kHz bis 70 + GHz zu erfüllen“, sagte Alexander Hall , Ingenieur für HF- / Mikrowellen-Feldanwendungen bei AVX. „Unsere neuen Ultra-Breitband-Kondensatoren der UBC 550-Serie weisen einen extrem geringen Einfügungsverlust, eine hervorragende Rückflussdämpfung, einen flachen Frequenzgang und eine hohe Wiederholgenauigkeit von Einheit zu Einheit auf und verfügen im Gegensatz zu zweiteiligen Lösungen von Kompakten über eine kompakte, einteilige Oberflächenmontierte mehrschichtige Keramikkonstruktion aus Materialien höchster Qualität, robust für Zuverlässigkeit, voll kompatibel mit automatisierten Montageprozessen und nachweislich überlegene Zuverlässigkeit und Leistung bei DC-Blockierungs-, Kopplungs-, Bypass- und Rückkopplungsanwendungen in Ultra-Breitband-Anwendungen, einschließlich optische Kommunikationssysteme und andere Hochgeschwindigkeitsnetzwerkgeräte. “
Ultra-Breitband-Kondensatoren der UBC 550-Serie sind ab sofort als acht verschiedene Teilenummern erhältlich: 550Z103PTT und 550Z103PCAT, 550U104MTT und 550U104MCA sowie 550L104KTT, 550L104KCAT, 550L104VTT und 550L104VCAT. Die Standardvorlaufzeit für die Serie beträgt derzeit 24 Wochen.
Weitere Informationen zu den neuen Ultrabreitbandkondensatoren der UBC 550-Serie von AVX erhalten Sie, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key-Elektronik, Mouser Electronics, Richardson RFPDden TTI, IncFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte Contact Us, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.
Produktdetails anzeigen