Neue Kondensatoren für die optische Kommunikation (UBC-Serie)
KYOCERA AVX hat sein Angebot an Ultrabreitbandkondensatoren der Serie 550/560 erweitert, um der steigenden Nachfrage nach optischen Hochgeschwindigkeits- und Hochbandbreitenkommunikationssystemen in einem stetig wachsenden Spektrum marktübergreifender Anwendungen besser gerecht zu werden.

FOUNTAIN INN, SC (23. Februar 2026) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller von fortschrittlichen elektronischen Bauteilen, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft gestalten sollen, hat sein Sortiment erweitert. Ultrabreitbandkondensatoren der Serie 550/560 um der stark steigenden marktübergreifenden Nachfrage nach optischen Hochgeschwindigkeits- und Hochbandbreiten-Kommunikationssystemen besser gerecht zu werden.
Der globale Markt für optische Kommunikationssysteme wurde im Jahr 2025 auf 36.87 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll Prognosen zufolge einen Wert von … erreichen. $ 74.21 Milliarden 2034 Dies ist vor allem auf die zunehmende Verbreitung von Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsanwendungen mit hoher Bandbreite zurückzuführen – von Online-Spielen und Videostreaming über Rechenzentren, Cloud Computing, IoT und 5G-Netze bis hin zur Infrastruktur intelligenter Städte. Die wachsende Nachfrage nach optischen Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssystemen mit hoher Bandbreite treibt gleichzeitig die Nachfrage nach kompakten Hochfrequenz-HF-/Mikrowellenkomponenten an, die zudem hohe Signalintegrität, hohe Zuverlässigkeit und hohe Präzision bieten, wie beispielsweise die Ultrabreitbandkondensatoren (UBCs) der KYOCERA AVX 550/560-Serie.
KYOCERA AVX 550/560 Serie UBCs Hochwertige Mehrschicht-Keramikkondensatoren (MLCCs) bieten zuverlässige und reproduzierbare Leistung im Ultrabreitband-HF-/Mikrowellenbereich von 7 kHz bis 110 GHz. Sie zeichnen sich durch extrem niedrige Einfügungsdämpfung, einen flachen Frequenzgang und eine hervorragende Rückflussdämpfung aus. Die robusten, einteiligen Kondensatoren sind in drei EIA-Gehäusegrößen (01005, 0201 und 0402) erhältlich und mit verzinnten oder vergoldeten Nickel-Barriereanschlüssen ausgestattet. Diese Anschlüsse sind reflowlötbar und verhindern, dass sich Basismetallisierung in das Lot löst und spröde intermetallische Verbindungen bildet, die zu Rissen und Lötproblemen führen könnten.
Die vier neuen UBC-Teilenummern der Serie 550/560 erhöhen die Gesamtzahl der Serienteile auf 15, führen vier neue Kapazitätswerte im Gehäuse 0402 (1, 10, 22 und 47 nF) ein und erweitern die maximale Betriebsspannung von 16 V auf 100 V. Die Serie 550/560 ist nun für Frequenzen von 7 kHz bis 110 GHz, Kapazitätswerte von 1–220 nF mit einer Toleranz von ±10–100 %, Betriebsspannungen bis zu 100 V und Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt.
Diese Eigenschaften, kombiniert mit der robusten Bauweise und der überragenden Ultrabreitband-Performance der Serie, machen die UBCs der Serie 550/560 ideal für DC-Blockierung, AC-Kopplung, Bypass und Rückkopplungsanwendungen in einer Vielzahl von optischen Hochgeschwindigkeits-Ultrabreitband-Mikrowellen- und Millimeterwellen-Kommunikationssystemen (mmWave). Zu den gängigen Anwendungen zählen Transimpedanzverstärker, optische Sende- und Empfangseinheiten (ROSA und TOSA), synchrone optische Netzwerke (SONETs), Breitband-Testgeräte, VCSELs (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers), Glasfasertechnik, analoge und digitale Frontend-Schaltungen, HF-Abtastung, HF-Netzwerksteuerung, 5G- und Satellitenkommunikationsnetze sowie hochauflösende Sensor-, Bildgebungs- und Radargeräte, die in Anwendungen von der industriellen Automatisierung bis hin zu Flughafensicherheitssystemen, Waffendetektoren und autonomen Fahrzeugen eingesetzt werden.
„KYOCERA AVX verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung fortschrittlicher HF- und Mikrowellenkomponenten. Dieses umfassende Know-how nutzen wir, um unsere Kunden bei der Bewältigung der sich wandelnden Herausforderungen in einer Vielzahl von Hochgeschwindigkeits-, Hochbandbreiten- und Hochfrequenzanwendungen zu unterstützen“, so Mohammed Abu-Naim, RF-Produktmanager bei KYOCERA AVX – Nordamerika. „Unsere neu erweiterte Auswahl an UBCs der Serie 550/560 bietet Kunden 15 kompakte Hochfrequenz-HF-/Mikrowellenkondensatoren. Diese werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und zeichnen sich durch hohe Wiederholgenauigkeit aus. Labor- und Feldtests haben gezeigt, dass sie hohe Signalintegrität, hohe Zuverlässigkeit, hohe Präzision und extrem niedrige Einfügungsdämpfung bei Frequenzen bis zu 110 GHz bieten – Werte, die viele unserer Wettbewerber nicht erreichen.“
Die KYOCERA AVX 550/560 UBCs sind außerdem RoHS-konform und werden auf Rolle in Mengen von 500 bis 20,000 Stück geliefert.
Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Ultrabreitbandkondensatoren (UBCs) der Serie 550/560S-Parameter-Daten prüfen Die Produktseite und DatenblattLetztere bietet direkte Downloads von S2P Touchstone-Dateien mit S-Parameterwerten, Frequenzdaten und Header-Informationen zur Analyse und Simulation von Zweitor-Mikrowellen- und Hochfrequenzschaltungen. Für fortschrittliche, genaue und skalierbare Simulationsmodelle Besuchen Sie Modelithics und verwenden Sie den Promo-Code AVXWP für eine kostenlose 90-Tage-Testversion.Bestellungen können Sie bei DigiKey oder Mouser Electronics aufgeben. Die vier neuen Artikelnummern sind ab November verfügbar.
Um darüber zu erfahren, lesen Sie unbedingt unseren Leitfaden: das KYOCERA AVX-Portfolio an HF-/Mikrowellenprodukteneinschließlich HF-Mikrowellenkondensatoren wie die 550/560 Serieund andere KYOCERA AVX-Lösungen für optische Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssysteme – einschließlich Ultrabreitbandwiderstände der UBR-Serie, Breitband-Dämpfungsglieder der AT-Serie, RCN-Serie Verstärkungsregler und QB-Serie Q-Bridge-Wärmeleiter — Besuchen Sie die hier eingebetteten Links.
Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.