Verwendung von Kopplern mit hoher Richtwirkung bei der isolatorlosen PA-Steuerung von Mobiltelefonen

Verwendung von Kopplern mit hoher Richtwirkung bei der isolatorlosen PA-Steuerung von Mobiltelefonen
Verfasst von: Avital Yaish
Abstract:
In diesem Artikel wird die Verwendung von hochdirektiven Kopplern in Mobiltelefonen beschrieben. Zu den Vorteilen können längere Sprechzeiten, geringere Einfügungsverluste zwischen PA und Antenne sowie die Beseitigung eines Isolators gehören.

Eine Version dieses Artikels wurde zuvor im April 2006 in RF Design veröffentlicht.

TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN