Überlegungen zu Ausgangsfilterkondensatoren von Schaltnetzteilen mit sehr hoher Frequenz und Einschränkungen bei der Montage
Verfasser: John Maxwell
Abstract:
In diesem Dokument werden die elektrischen Einschränkungen und Überlegungen zu Ausgangsfilterkondensatoren bei der Verwendung in Schaltnetzteilen mit 1 MHz und mehr erörtert. Da zum Bau dieser Hochfrequenzschalter oberflächenmontierte Komponenten und Baugruppen verwendet werden, werden auch physikalische Montagebeschränkungen, mechanische Belastungen und Montagetechniken erörtert.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
In diesem Dokument werden die elektrischen Einschränkungen und Überlegungen zu Ausgangsfilterkondensatoren bei der Verwendung in Schaltnetzteilen mit 1 MHz und mehr erörtert. Da zum Bau dieser Hochfrequenzschalter oberflächenmontierte Komponenten und Baugruppen verwendet werden, werden auch physikalische Montagebeschränkungen, mechanische Belastungen und Montagetechniken erörtert.