Neue AEC-Q200-qualifizierte Mehrschichtvaristoren der VLAS-Serie mit wettbewerbsfähig niedrigen Klemm-zu-Arbeitsspannungsverhältnissen

Der neue Low-Clamp TransGuard der VLAS-Serie® Automotive-MLVs bieten hochzuverlässigen bidirektionalen Überspannungsschutz und Breitband-EMI/RFI-Filterung in einem einzigen, platzsparenden SMT-Gerät, das nach AEC-Q200 zertifiziert ist und viel größere Zweikomponenten-TVS-Dioden- und EMV-Kondensatorlösungen ersetzen kann.

FOUNTAIN INN, SC (8. Oktober 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue Serie von für den Automobilbereich qualifizierten Mehrschichtvaristoren (MLVs) auf den Markt gebracht, die speziell dafür entwickelt wurden, niedrigere Durchschlags- und Klemmspannung-zu-Arbeitsspannung-Verhältnisse als andere Standardvaristoren aufzuweisen. Die neuen Low-Clamp TransGuard-Bauelemente der VLAS-Serie bestehen aus zinkoxidbasierten (ZnO-basierten) Keramikhalbleiterbauelementen mit nichtlinearen, bidirektionalen Spannungs-Strom-Kennlinien (VI), die denen von Back-to-Back-Zenerdioden ähneln, jedoch über höhere Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten und zusätzliche EMI/RFI-Dämpfung verfügen.® Automotive-MLVs kombinieren bidirektionalen Überspannungsschutz und breitbandige EMI/RFI-Filterfunktionen in einem einzigen, platzsparenden, oberflächenmontierten (SMT) Gerät, das nach AEC-Q200 qualifiziert ist, nachweislich eine hohe Zuverlässigkeit bietet und sehr niedrige Klemm-zu-Arbeitsspannungs-Verhältnisse erreichen kann, die bisher nur mit Transient Voltage Suppression (TVS)-Dioden erreichbar waren. Dadurch können die neuen MLVs der VLAS-Serie die multifunktionalen Vorteile der Varistortechnologie auf empfindliche Automobil-, Industrie- und allgemeine Elektronikanwendungen ausdehnen, die eine engere Klemmspannungsleistung für einen verbesserten Überspannungsschutz sowie eine extreme Optimierung des physischen Platzes erfordern, darunter Infotainmentsysteme, Motorsteuergeräte (ECUs), Mikrocontrollereinheiten (MCUs) und Displays.

Die Serie weist außerdem hohe Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten, sehr schnelle Reaktionszeiten auf ESD-Schläge im Subnanosekundenbereich (<1 ns), Mehrfachschlagfähigkeiten, hohe Energieabsorption (d. h. Lastabwurf), geringe Leckage und ausgezeichnete Lötbarkeit auf; erfordert keine Strom- oder Energiereduzierung über den gesamten Bereich der Nennbetriebstemperaturen, der von -55 °C bis 125 °C reicht; und kann erhebliche Platzeinsparungen bieten, wenn sie zum Ersetzen von TVS-Dioden und elektromagnetischen Verträglichkeitskondensatorpaarungen (EMV) verwendet wird. Sie ist derzeit in vier Chipgrößen (0603, 0805, 1206 und 1210) erhältlich und für 16 VDC-Arbeitsspannungen, 35 VDC maximale (30 VDC typische) Klemmspannungen, 0.1–1.6 J Energiewerte, 0.7–3 J Lastabwurfenergie, 50–500 A Spitzenstromwerte und 400–5,000 pF Kapazität ausgelegt.

„Unsere neuen Low-Clamp TransGuard Automotive Multilayer Varistoren der VLAS-Serie erweitern die multifunktionalen, platzsparenden und hochzuverlässigen Leistungsvorteile der Varistortechnologie auf Anwendungen, die sehr enge Klemm-zu-Arbeitsspannungs-Verhältnisse erfordern, darunter Automobil- und Industriesysteme, die vor Überspannung geschützt werden müssen, um Schäden und Ausfallzeiten zu verhindern und die Sicherheit von Bedienern und Passagieren zu gewährleisten“, sagte Jiri Machanicek, Produktmarketingmanager für Schaltungsschutz bei AVX. „Die neuen MLVs der VLAS-Serie bieten TVS-Schutz im eingeschalteten Zustand und Breitband-EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand, erfordern über den gesamten Nennbetriebstemperaturbereich keine Strom- oder Energiereduzierung und haben einen kompakten Formfaktor, der den zunehmend verbreiteten marktübergreifenden Anforderungen nach leichten, platzsparenden Komponenten gerecht wird.“

Die neuen Low-Clamp-MLVs der VLAS-Serie verfügen außerdem über RoHS-konforme Nickelbarriere-über-Reinzinn-Anschlüsse (Ni/Sn), die mit bleifreien Lötverfahren kompatibel sind, und erfüllen die ESD-Leistungsanforderungen der Normen AEC-Q200, IEC 61000-4-2 und ISO 10605. Sie werden in Tape-and-Reel-Verpackungen geliefert, um mit automatisierten Pick-and-Place-Maschinen kompatibel zu sein, sind auf 7-Zoll- oder 13-Zoll-Rollen in Mengen von 1,000, 4,000 und 10,000 Stück erhältlich und haben eine Feuchtigkeitsempfindlichkeit von eins (MSL 1), was häufige Bedenken hinsichtlich Verpackung, Lagerung und Zeitpunkt der Montage- und Reflow-Prozesse ausräumt. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 14 Wochen.

Weitere Informationen zu den neuen Low-Clamp TransGuard Automotive-Mehrschichtvaristoren der VLAS-Serie von AVX erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Für Designvorschläge und Teileempfehlungen oder um eine Version anzufordern, die für die Kompatibilität mit anderen Kabeln ausgelegt ist, wenden Sie sich bitte an Kontaktieren Sie Ihren AVX-Vertriebsmitarbeiter vor Ort. Für sofortige Verfügbarkeit besuchen Sie bitte TTI, Inc., Rutronik und Mouser Electronics.