KYOCERA AVX präsentiert Weltneuheit*1 Mehrschichtiger Keramik-Chipkondensator (MLCC) mit branchenweit höchster Kapazität von 47 μF in der Größe 0402 Zoll*2

KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die dazu dienen, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu gestalten, hat erfolgreich das weltweit erste*1 kompakter, hochkapazitiver Mehrschicht-Keramik-Chipkondensator (MLCC) mit einem branchenführenden Kapazitätswert von 47µF in der Größe 0402 Zoll*2 (1.0 mm x 0.5 mm). Die Massenproduktion soll im Dezember 2025 beginnen.
Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) treibt die Nachfrage nach Smartphones mit generativer KI und KI-Servern sprunghaft an. Mit der Weiterentwicklung der Datenverarbeitungstechnologie steigt zudem die Anzahl integrierter Komponenten. Folglich steigt der Bedarf an ultrakompakten Komponenten, die eine effiziente Montage auf begrenztem Platz auf der Platine ermöglichen. Bei den in diesen elektronischen Geräten häufig verwendeten MLCCs wird eine weitere Miniaturisierung und Kapazitätssteigerung erwartet. Gleichzeitig besteht aufgrund von Wärmeentwicklung und anderen Faktoren ein hoher Bedarf an Komponenten, die in Umgebungen mit extremen Temperaturen eingesetzt werden.
Die „0402-Zoll-Größe“*2 Die von uns entwickelte MLCC-Bauform ist die am weitesten verbreitete Größe für Smartphones und tragbare Geräte. Dank der einzigartigen Material- und Prozesstechnologien von KYOCERA AVX konnten wir das Dielektrikum und die internen Elektroden weiter verdünnen und so die Kapazität pro Einheit im Vergleich zu unserem Vorgängerprodukt (2.1 μF) gleicher Größe um das etwa 22-fache erhöhen. Dies trägt wesentlich dazu bei, die erforderliche Kapazität zu gewährleisten und die Anzahl der Komponenten zu reduzieren. Darüber hinaus gewährleistet die hohe Hitzebeständigkeit bis zu +105 °C eine hohe Zuverlässigkeit in Umgebungen mit extremen Temperaturen, wie beispielsweise in KI-Servern.
KYOCERA AVX wird die Produktentwicklung in seinem Geschäft mit elektronischen Komponenten weiter vorantreiben, um den Marktanforderungen gerecht zu werden und zur Miniaturisierung und erweiterten Funktionalität von Geräten wie Smartphones und KI-Servern beizutragen.
Übersicht der KGM05-Serie
| KGM05DR50G476MH | KGM05DR50E476MH | KGM05DS60E476MH | |
|---|---|---|---|
| Größe (L × B) | 1.0 mm × 0.5 mm (T 0.8 mm max.) |
||
| Kapazität | 47 μF | ||
| Kapazitätstoleranz | M (±20 %) | ||
| Betriebstemperaturbereich | -55 Zu 85 ℃ | -55 Zu 105 ℃ | |
| Temperatureigenschaften | X5R (UVP) | X6S (UVP) | |
| Nennspannung | 4Vdc | 2.5Vdc | 2.5Vdc |
| Jetzt Muster für neue Designs! | |||
Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter) und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.
- *1 Bezüglich MLCCs in der Größe „0402“. Laut Kyoceras Forschung ab Februar 2025
- *2 EIA-Zoll-Code