Kyocera beginnt mit der Massenproduktion von Differentialuhr-Quarzoszillatoren
Wir liefern branchenführende*1 30 fs Phasenjitter
Ermöglichung geräuscharmer und energiesparender Lösungen für die Datenkommunikation von KI-Servern

Die Kyocera Corporation (Präsident: Hideo Tanimoto) gab heute die Markteinführung und den Produktionsstart ihrer differenziellen Taktquarzoszillatoren der „X-Serie“ für Januar 2026 bekannt. Die Oszillatoren zeichnen sich durch branchenführenden, geringen Phasenjitter von 30 fs (Femtosekunden) und niedriges Rauschen aus. Die Serienproduktion begann im Januar 2026.

Differenzielle Taktquarzoszillatoren spielen eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung von Hochgeschwindigkeits- und Großdatenkommunikation in Bereichen wie KI-Servern und bieten im Vergleich zu Standard-Taktquarzoszillatoren eine verbesserte Störfestigkeit.

Kyocera startete die Serienproduktion der „X-Serie“ im Januar dieses Jahres mit einer anfänglichen Monatskapazität von 200,000 Einheiten. Angesichts der steigenden Nachfrage durch die zunehmende Verbreitung generativer KI und das stetige Wachstum des KI-Servermarktes plant das Unternehmen, die Produktionskapazität ab Juni auf 2 Millionen Einheiten pro Monat zu erhöhen. Diese strategische Initiative ermöglicht es Kyocera, den sich wandelnden Bedürfnissen dieses schnell wachsenden Sektors effektiv gerecht zu werden.

■ Hintergrund der Entwicklung

Während in Standard-Elektronikgeräten wie Smartphones verwendete Quarzoszillatoren in der Regel ein unsymmetrisches Ausgangssignal liefern, erzeugen Differenzialoszillatoren zwei Signale. Durch die Auswertung der Differenz dieser Signale am Empfänger bieten Differenzialoszillatoren eine hohe Störfestigkeit und ermöglichen eine stabile Signalübertragung, wodurch sie sich ideal für die Hochgeschwindigkeits- und Fernkommunikation eignen.

Angesichts des Ausbaus der 5G-Netzinfrastruktur und der zunehmenden Verbreitung von KI-Rechenzentren ist die Nachfrage nach verbesserten Datenkommunikationsfähigkeiten in Netzwerkgeräten und Servern deutlich gestiegen. Bei Hochgeschwindigkeitskommunikation können Rauschen und Timing-Fehlausrichtungen zu Bitfehlern führen. Daher besteht ein wachsender Bedarf an hochpräzisen differenziellen Taktoszillatoren mit geringem Phasenjitter, d. h. extrem kleinen Timing-Abweichungen im Signal.

Die von Kyocera neu auf den Markt gebrachte „X-Serie“ ist ein differenzieller Taktquarzoszillator, der branchenführende*1 geringe Rauschwerte mit einem Phasenjitter von 30 fs erreicht.

■ Hauptmerkmale

1. Erreicht branchenführenden niedrigen Phasenjitter von 30 fs.

Um einen Phasenjitter von 30 fs zu erreichen, waren hochwertige Kristalle und fortschrittliche integrierte Schaltungen (ICs) erforderlich. Die Kyocera X-Serie erreicht dieses branchenführende Niveau durch die Integration proprietärer Halbleiter-Photolithographie, eines kompakten Designs in Kombination mit dem Plasma-CVM-Fertigungsverfahren und leistungsstarker ICs. Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten mit derselben Frequenz reduziert die X-Serie den Phasenjitter um etwa 25 % und minimiert so Fehler in der Hochgeschwindigkeitskommunikation deutlich.

2. Deutlich reduzierter Stromverbrauch um ca. 42 % im Vergleich zu herkömmlichen Produkten

Durch den Einsatz eines neuen Differenzialausgangsoszillators (IC) konnte Kyocera den Stromverbrauch deutlich reduzieren und so erhebliche Energieeinsparungen bei KI-Servern und anderen Hochleistungsrechnern erzielen. In der Konfiguration mit 156.25 MHz (LV-PECL-Ausgang) verbraucht die X-Serie nur 29 mA – eine Reduzierung um 42 % gegenüber den üblicherweise verwendeten 50 mA.

■ Hauptanwendungen

  • KI-Server
  • Optische Transceiver
  • Speicheranwendungen
  • Fahrzeug-ADAS-Ausrüstung

■ Differenzialtakt-Quarzoszillatoren der X-Serie: Produktübersicht

Verpackungsgröße (mm, max.)2.0 × 1.6 × 0.7 mm
2.5 × 2.0 × 1.0 mm
3.2 × 2.5 × 1.0 mm
FabrikHigashine-Werk, Yamagata, Japan
Betriebstemperaturbereich–40 bis + 85 ° C.
–40 bis + 105 ° C.
Ausgangsfrequenzbereich100 MHz / 125 MHz / 156.25 MHz / 312.5 MHz
Art der AusgabeLV-PECL / LVDS
Frequenztoleranz*2±15 ppm (–40 bis +85 °C)
±20 ppm (–40 bis +105 °C)
Versorgungsspannung1.8 V / 2.5 V / 3.3 V.
(1.8 V nur für LVDS-Ausgang verfügbar)
Phasenjitter des Stromverbrauchs (typisch)29 mA (LV-PECL-Ausgang) / 156.25 MHz
14 mA (LVDS-Ausgang) / 156.25 MHz
45 mA (LV-PECL-Ausgang) / 312.5 MHz
23 mA (LVDS-Ausgang) / 312.5 MHz
Jitter (typisch)40 fs / 156.25 MHz
30 fs / 312.5 MHz
    *2
  • Anfangsfrequenztoleranz bei 25°C
  • Frequenzstabilität über den Betriebstemperaturbereich
  • Frequenzstabilität vs. Schwankungen der Versorgungsspannung
  • Frequenzstabilität vs. Lastkapazitätsänderung
  • Frequenzalterung (1. Jahr bei 25°C)
  • Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Stöße

■ Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie auf der Produkteinführungsseite von Kyocera!

Mehr erfahren
Glossar
  • Phasenjitter: Eine Abweichung im Signal-Timing von Taktquarzoszillatoren.
  • 30 fs: Eine Zeiteinheit (Femtosekunde), die die Signallaufzeit eines Quarzoszillators darstellt, wobei eine Femtosekunde 10⁻¹⁵ Sekunden (eine Billiardstel Sekunde) entspricht.
  • Bitfehler: Ein Datenfehler, der während der Datenübertragung oder -speicherung auftritt.

Referenzen

*1 Für differentielle Taktquarzoszillatoren mit einer Frequenz von 312.5 MHz und 3.3 V (Basierend auf Kyocera-Forschungsergebnissen vom Dezember 2025).