AVX präsentiert und stellt auf der APEC 2018 aus

Neben der Präsentation einer Fallstudie zu kleinen Stapelkondensatoren in SMPS wird AVX sein umfangreiches Portfolio an hochzuverlässigen, für raue Umgebungen geeigneten Komponentenlösungen für mittlere und hohe Leistung vorstellen, darunter: fortschrittliche Keramik-, Tantal- und Leistungsfilmkondensatoren sowie Superkondensatoren

FOUNTAIN INN, SC (19. Februar 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant hochentwickelter elektronischer Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, präsentiert und stellt auf der Applied Power Electronics Conference (APEC) 2018 aus, die vom 4. bis 8. März im Henry B. Gonzalez Convention Center in San Antonio, Texas, stattfindet.

AVX Fellow Ron Demcko und Supercapacitor Product Marketing Engineer Eric DeRose präsentieren die „Fallstudie: Kleine Stapelkondensatoren ersetzen Aluminium-Elektrolytkondensatoren in SMPS“ im Industriesitzung „Kondensatoren für neue Anwendungen zur Energieumwandlung“ (IS03) am Dienstag, 11. März, gegen 25:6 Uhr in Raum 205.

Demcko und DeRose werden außerdem mehrere Kollegen auf der APEC Exposition vom 5. bis 7. März treffen. Stand # 1325, um das umfangreiche Portfolio von AVX an hochzuverlässigen, für raue Umgebungen geeigneten Komponentenlösungen für mittlere und hohe Leistung vorzustellen, darunter: fortschrittliche Keramik-, Tantal- und Leistungsfilmkondensatoren und Superkondensatoren. Zu den ausgestellten Produkten gehören:

Die kompakten, leichten und weltraumtauglichen ESCC QPL 3009 PME-Serie X7R SMT-MLCCs, die kürzlich um neue 200-V-MLCCs in den Gehäusegrößen 0805–2220 erweitert wurden. Die neuen 330-V-MLCCs sind derzeit mit Kapazitätswerten von 330 pF bis 200 nF erhältlich und bieten gegenüber 200-V-MIL-PRF-Stapelkeramikkondensatoren und 100-V-MIL-PRF-Oberflächenmontageprodukten in 100-V-Schaltkreisen erhebliche Leistungsverbesserungen, wenn die Regeln zur Leistungsreduzierung im Weltraum angewendet werden. Sie bieten Ingenieuren effektive, hochzuverlässige Lösungen, die sich ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Weltraum- und Militäranwendungen eignen, darunter: Trägerraketen, Satellitenkommunikation und die Eingangs-/Ausgangsfilterleitungen von Weltraumstromversorgungen. Die Serie bietet jetzt eine hochzuverlässige Leistung bei Nennspannungen von 25 bis 200 V, Kapazitätswerten von 4.7 pF bis 2.2 µF und Gehäusen 0805–2220 mit ESA-Varianten 03, 06 und 07, je nach Dielektrikum.

Superkondensatoren der SCC-Serie , Superkondensatormodule der SCM-Serie, die eine sehr hohe Kapazität mit einem sehr niedrigen ESR und einer langen Lebensdauer von über 50,000 Zyklen kombinieren, um hervorragende Impulsbelastbarkeitseigenschaften zu erreichen. Beide Serien bieten verlängerte Backup-Zeiten, eine längere Batterielebensdauer und sofortige Leistungsimpulse nach Bedarf und können allein oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien in den Überbrückungs-, Energiegewinnungs- und Impulsstromkreisen von Anwendungen verwendet werden, darunter: unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Kamerablitzsysteme, drahtlose Alarme, Fernmesseinrichtungen, GSM- und GSR-Übertragungssysteme, Scanner, Spielsachen und Spiele. Die SCC-Serie ist für 2.7 V ausgelegt und bietet hohe Kapazitätswerte (1–3,000 F), niedrigen ESR (0.16–200 mΩ bei 1,000 kHz), geringe Leckage (6–5,800 µA) und hohe Energiedichte (1.2–5.6 Wh/kg) in einer großen Auswahl an Gehäusegrößen mit radialen, Lötstift- oder zylindrischen Anschlüssen. Die SCM-Serie ist derzeit in zwei Nennspannungen (5 V und 5.4 V) mit hohen Kapazitätswerten (0.47 – 7.5 F ±20 % Toleranz), niedrigem ESR (4 – 300 mΩ bei 1,000 kHz), geringer Leckage (2 – 1,000 µA) und hoher Energiedichte (1 – 5.6 Wh/kg) sowie Kunststoff- oder Schrumpfgehäusen mit vertikalen oder horizontalen radialen Anschlüssen erhältlich.

Multianoden-Tantalkondensatoren der TRM Professional-Serie mit ultraniedrigem ESR, die kürzlich um mehrere neue Nennwerte in neuen Gehäusegrößen „U“ (EIA Metric 7361-43) erweitert wurden, um den Anforderungen eines immer größer werdenden Anwendungsbereichs an hochzuverlässigen, rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzten Stromfilter- und Speicheranwendungen in den Bereichen Automobil, Militär, Medizin, Luft- und Raumfahrt sowie Industrie gerecht zu werden. Diese volumeneffizienten, oberflächenmontierbaren J-Anschlusskondensatoren sind jetzt in den Größen „U“, „E“ (EIA Metric 7343-43) und „D“ (EIA Metric 7343-31) erhältlich. Sie erfüllen die Anforderungen von AEC-Q200, bieten ein breites Spektrum an Kapazitätswerten und Nennspannungen von 4.7–1,500 µF und 2.5–50 V und erreichen die doppelte Zuverlässigkeit von Tantalkondensatoren der TPM Commercial-Serie, die auch die neue Gehäusegröße „U“ aufweisen. Die TRM-Serie hat eine Basisausfallrate von 0.5 % pro 1,000 Stunden bei 85 °C und Nennspannung (VR) mit 0.1 Ω/V Serienimpedanz, zusätzlich zu einer um 25 % niedrigeren DCL-Grenze (0.0075 CV), einem hohen volumetrischen Wirkungsgrad und ultraniedrigen ESR-Werten von nur 18 mΩ bei 100 kHz. Sie weist außerdem eine stabile elektrische Leistung, eine hohe Beständigkeit gegen die thermomechanischen Belastungen auf, die mit PCB-Montageprozessen verbunden sind, und einen langlebigen Betrieb, und die „D“-Gehäusevarianten verfügen über eine gespiegelte Konstruktion, die aus zwei parallelen Anoden besteht, die an beiden Seiten des Anschlussrahmens angebracht sind, was sowohl die ESR-Werte um die Hälfte reduziert als auch zu einem niedrigeren ESL führt.

Leistungsfolienkondensatoren der Serien FHC1 und FHC2, die Strom- und Spannungsschwankungen glätten und filtern und verhindern, dass Welligkeitsströme die Stromquellen erreichen, um Wechselrichter mit hoher Leistungsdichte in Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie, Medizin, Militär/Luftfahrt, Verbraucher, Kommunikation und alternative Energien zu schützen. Die Serie eignet sich ideal für den Einsatz in Verbindung mit EV/HEV-IGBT-Modulen, in den DC-Zwischenkreisschaltungen zwischen EV/HEV-Gleichrichtern und Wechselrichtern und in mittelgroßen Motorantrieben und weist hohe Welligkeitsstromfähigkeiten, extrem hohe Durchschlagsfestigkeit bei Betriebsbedingungen bis zu 115 °C, niedrige Induktivität, niedrigen ESR und einen geringen thermischen Fußabdruck auf. Basierend auf mehreren Elementarspulen mit verstärkten Lötstellen auf bestimmten Sammelschienenangeboten zeichnet sich die Serie außerdem durch hohe Effektivstrom- und Umverteilungsfähigkeiten, reduzierte Wärmeausdehnungsbeschränkungen, hohe Produktivität, interne Designflexibilität, Modularität in drei Dimensionen und kontrollierte Selbstheilungsfähigkeiten aus, die eine sanfte Leistung am Ende der Lebensdauer mit einem allmählichen Kapazitätsverlust anstelle eines katastrophalen Ausfallmodus gewährleisten. Die FHC1-Serie bietet standardmäßige Kapazitätswerte und Nennspannungen von 140–300 μF und 450–900 VDC, während die FHC2-Serie standardmäßige Kapazitätswerte und Nennspannungen von 260–900 μF und 410–900 VDC bietet. Kundenspezifische Werte von 100–1.5 mF und 300–1400 VDC sind auf Anfrage erhältlich.

„APEC hat eine lange Tradition darin, sich mit Themen zu befassen, die für Leistungselektronik-Ingenieure von unmittelbarem und langfristigem Interesse sind, und gilt allgemein als die wichtigste jährliche Veranstaltung im Bereich angewandter Leistungselektronik. Daher freuen wir uns sehr, Teil der diesjährigen Konferenz und Ausstellung zu sein und den Teilnehmern unsere neuesten Beiträge zur kontinuierlichen Entwicklung der sich schnell entwickelnden Leistungselektronikbranche vorzustellen“, sagte Demcko.

Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter Stand # 1325 at APEC 2018, navigiere zu www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, liken Sie sie auf Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, folgen Sie ihnen auf Twitter https://twitter.com/avxcorp, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.

Anmerkung des Herausgebers: Um einen Termin mit einem AVX-Vertreter auf der APEC 2018 zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte Christina Sandidge, PR-Spezialistin, BtB Marketing Communications, unter christina.sandidge@btbmarketing.com oder 919-872-8172.