AVX präsentiert Hochtemperaturkondensatorlösungen auf der HiTEC 2018

Auf der Ausstellung werden mehrere ausgewählte Produkte aus AVXs stetig wachsendem Angebot an bewährten, zuverlässigen Hochtemperatur-Keramik- und Tantalkondensatorlösungen vorgestellt.

HiTEC 2018FOUNTAIN INN, SC (27. April 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant hochentwickelter elektronischer Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, präsentiert sein Portfolio an Hochtemperaturkondensatorlösungen während des Ausstellungsteils der Internationalen Konferenz für Hochtemperaturelektronik der International Microelectronics Assembly and Packaging Society (IMAPS) (HiTEC 2018), die vom 8. bis 10. Mai in Albuquerque, New Mexico, stattfindet und allgemein als die wichtigste alle zwei Jahre stattfindende technische Konferenz der Branche gilt, die sich der Weiterentwicklung der Forschung und Anwendung im Bereich der Hochtemperaturelektronik widmet.

„HiTEC ist ein wichtiges Forum, das es den AVX-Ingenieuren ermöglicht, Informationen auszutauschen, die neuesten Anwendungen mit Kunden und Forschungszentren zu diskutieren und an der Weiterentwicklung modernster Hochtemperaturelektronik und -anwendungen mitzuwirken“, sagte David DuPré, Field Applications Engineer – Ceramics bei AVX. „Unser Portfolio an Hochtemperaturlösungen umfasst eine ständig wachsende Palette von Keramik- und Tantalkondensatortechnologien, die sich in Hochtemperaturanwendungen in vielen Märkten als zuverlässig erwiesen haben. Daher freuen wir uns darauf, an der diesjährigen Konferenz teilzunehmen, unser aktuelles Wissen zu erweitern und die gewonnenen Informationen für neue Produktdesigns anzuwenden, die unseren Kunden helfen, die Herausforderungen zukünftiger Hochtemperaturanwendungen schon heute zu lösen.“

Während des Ausstellungsteils der HiTEC, der am 8. und 9. Mai stattfindet, stellen David DuPré und Chris Reynolds, technischer Marketingmanager für Tantal, den Besuchern ausgewählte Produkte aus dem umfangreichen Portfolio von AVX an Hochtemperatur-Keramik- und Tantalkondensatorlösungen vor, darunter:

  • Hochtemperatur-MLCCs der AT-Serie sowie für 200ºC und 250°C ausgelegt, die eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer bei Betriebstemperaturen über den derzeit in neuen militärischen und kommerziellen Anwendungen erforderlichen 125 °C bieten, sind die einzigen Hochtemperatur-MLCCs mit Zuverlässigkeitstestdaten bei 250 °C und sind sowohl für 250 °C als auch für 200 °C ausgelegt, um Ingenieuren optimale Derating-Schemata zu bieten.
  • Gestapelte SMPS-MLCCs im SMX-Stil, die eine ausgezeichnete Hochfrequenzleistung, außergewöhnliche Kapazitätsbeibehaltung bei Frequenz, hohe Strombelastbarkeit, niedrige ESR-, ESL- und DC-Leckage und einen breiten Frequenzgang in Hochimpuls-, Hochstromanwendungen aufweisen; bieten eine der branchenweit größten Auswahlen an gestapelten SMPS-MLCCs mit einer Nenntemperatur von bis zu 200 °C; und sind ideal für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Automobil, Avionik, Luft- und Raumfahrt und Energie.
  • Gekapselte, radial bedrahtete MLCCs im SXP-Stil, die eine Hochtemperatur-Lötkonstruktion verwenden, die ideal für raue Umgebungen wie die Ölförderung im Bohrloch, die Luft- und Raumfahrt sowie Hybrid-Automobilanwendungen bis zu 200 °C ist.
  • Hochtemperatur-Dielektrikum-MLCCs X8R/X8L, die eine hochzuverlässige Leistung mit geringem Verlust und stabiler Kapazität über die gesamte Temperatur hinweg bieten, sind nach AEC-Q200 qualifiziert, mit FLEXITERM®-Anschlüssen verfügbar und ideal für Sensoren im Motorraum von Kraftfahrzeugen und verschiedene Industrieanwendungen bis zu 150 °C geeignet.
  • Hochspannungs-SkyCap®-MLCCs mit radialen Anschlussdrähten für die Automobilindustrie der AR-Serie, die nach AEC-Q200 qualifiziert sind, weisen im Vergleich zu SMD-Keramik eine ausgezeichnete Wärmeschock- und Vibrationsbeständigkeit auf und sind ideal für Automobilanwendungen mit Spannungsanforderungen bis zu 3,000 V und Temperaturen bis zu 150 °C.
  • Tantalkondensatoren der hermetischen Serie THH 230 °C, die die höchsten Temperaturbeständigkeiten aller auf dem Markt erhältlichen SMD-Tantalkondensatoren bieten, einen ausgezeichneten volumetrischen Wirkungsgrad besitzen, selbst bei extrem hohen Temperaturen keinen Kapazitätsabfall zeigen, in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur eine überlegene Stabilität aufweisen und im Vergleich zu vergleichbaren Hochtemperaturlösungen, wie z. B. 200ºC feuchtem Tantal, mehrere bedeutende Designvorteile bieten, darunter Größenreduzierung, weniger Komponentenanzahl und verbesserte Zuverlässigkeit.
  • COTS-Plus-Nasstantalkondensatoren der TWC-Y-Serie, die für einen Betrieb von bis zu 500 Stunden bei 200 °C (mit entsprechender Leistungsreduzierung) ausgelegt sind und hermetisch versiegelt sind, um extremen Umgebungen standzuhalten.
  • SMD-Tantalkondensatoren der Serie THJ 200ºC, das nach 1 Betriebsstunden bei 1,000 °C weniger als 200 mA Leckstrom aufweist und sich ideal für Anwendungen in den Bereichen Ölbohrungen, Luft- und Raumfahrt und Automobilbau eignet.

Weitere Informationen zu den oben beschriebenen Hochtemperatur-Kondensatorlösungen von AVX erhalten Sie, indem Sie auf die eingebetteten Links klicken oder zum Anwendungsleitfaden für die Hochtemperatur-Produktpalette von AVX und zum Hochtemperatur-Lösungskatalog von AVX navigieren. Weitere Informationen zu HiTEC 2018 finden Sie unter http://www.imaps.org/hitec/. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.