FOUNTAIN INN, SC (5. Oktober 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat ein innovatives neues Musterkit herausgebracht, das eine breite Palette von Steckverbindern präsentiert, die sich ideal für den Einsatz in Verbraucher-, Medizin-, Industrie- und IoT-Anwendungen eignen, bei denen geringe Größe und hohe Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Erhältlich sowohl als physisches Muster als auch als eine interaktive Online-SimulationDas neue Verbindungsmuster-Kit besteht aus einer Leiterplatte mit 15 Beispielen von Board-to-Board-, Wire-to-Board-, Batterie- und Pogo-Pin-Anschlüssen, darunter mehrere der STRIPT™ UL-zugelassene, isolatorlose Einzelkontakte. AVX war Vorreiter bei der Bereitstellung vollständiger Steckverbinderleistung bei geringeren Kosten und Profilen.
Die physische Version des Musterkits verfügt über einen weißen Deckel, der ein austauschbares oder Einwegmodul simuliert, und bietet zwei aktive Demonstrationen. Mithilfe des Deckels können physische Benutzer erleben, wie AVXs neue vertikal steckbare Batterieanschlüsse Vermeidung von Winkeleinfügungen bei steckbaren Modulanwendungen sowie wie einfach Pogo-Pin-Kontakte Sie können mit Modulen in Dockingstationen und Dockingstationen verbunden werden, wo sie als Lade-, Datenübertragungs- oder Programmierschnittstelle für tragbare Geräte fungieren können. virtuelles Verbindungs-Musterkit ermöglicht Benutzern, mit dem Cursor auf der Platine zu navigieren und bietet kurze Beschreibungen jeder Steckverbinderkategorie, zusammenfassende Informationen zu jeder Serie und praktische Links zu jeder Produktseite.
„Die Steckverbinder in unserem neuen Musterkit für die Hemdtasche sind so konzipiert, dass sie eine umfassende Palette strenger Größen-, Kosten- und Leistungsziele in einem breiten Spektrum von Verbraucher-, Medizin-, Industrie- und IoT-Anwendungen erfüllen, darunter: Smart-Home-Geräte wie Thermostate und Sicherheitssysteme, gewerbliche Gebäudesteuerungen, Maschinensteuerungen, industrielle elektronische Module, vernetzte medizinische Geräte wie Patientenüberwachungs- und Medikamentenabgabegeräte sowie Smart-Grid-Zähler, -Unterbrecher und -Schalttafeln, um nur einige zu nennen“, sagte Tom Anderson, Steckverbinder-Produktmanager bei AVX.
Zu den im neuen Verbindungsmusterkit enthaltenen Komponenten gehören:
Board-to-Board-Steckverbinder: Das Produktportfolio von AVX für Board-to-Board-Steckverbinder umfasst zweiteilige Steckverbinder, Einzelkontakte, einteilige Kartenkantensteckverbinder und Kompressionssteckverbinder, die eine Vielzahl von Signal- und Leistungsanforderungen erfüllen. Mit minimalen Abständen, niedrigen Stapelhöhen, einer breiten Palette an Stifthöhen und mehreren robusten Optionen, die selbst extremen Stößen und Vibrationen standhalten, bietet diese Produktfamilie ideale Verpackungslösungen für senkrechte, parallele und koplanare Anwendungen. Im Musterkit sind vier repräsentative Serien enthalten: Low-Profile-Einzelkontakte, 9188 Serie versetzte Staplerverbinder, 9158 Serie zweireihige Stacker-Anschlüsse und 9258 Serie Stapelanschlüsse mit ultraflachem Profil.
Batterieanschlüsse: AVX bietet das breiteste Portfolio an Standard-Batteriesteckverbindern auf dem Markt. Diese robusten Steckverbinder sind sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Ausführung erhältlich und eignen sich ideal für Board-to-Board-Verbindungen und die Integration von Batteriepacks. Ein Beispiel: ein 9155-800-Serie Ein vertikaler Batterieanschluss mit 2.0 mm Rastermaß ist im Musterkit enthalten.
Wire-to-Board Poke-Home-Steckverbinder: Das AVX-Portfolio an Wire-to-Board-Poke-Home-Steckverbindern umfasst mehrere innovative STRIPT-Produkte, die speziell dafür entwickelt wurden, voll funktionsfähige Steckverbinder ohne Isolator bereitzustellen, um sowohl Größe als auch Kosten zu reduzieren. Es bietet maximale mechanische Stabilität und Drahthaltbarkeit in Anwendungen für Industrie, Maschinensteuerung, Gewerbegebäude, Smart Grid und SSL/LED. Im Musterkit sind vier repräsentative Serien enthalten: Einzelne horizontale Kontakte der Serie 70-9296, Einzelne vertikale Kontakte der Serie 70-9296, Einzelne vertikale Mikrokontakte der Serie 70-9296 und 00-9296-Serie horizontale Flachsteckverbinder.
Wire-to-Board-IDC-Steckverbinder: Das AVX-Portfolio an Wire-to-Board-Isolierklemmverbindern (IDCs), das auch mehrere STRIPT-Designs umfasst, wurde auf Stoß-, Vibrations- und Temperaturwechselbeständigkeit in der Automobilindustrie getestet und bietet gasdichte Verbindungen zu Leiterplatten für langfristige Zuverlässigkeit. Im Musterkit sind vier repräsentative Serien enthalten: 9176-400-Serie einzelne IDC-Kontakte, 9176-500-Serie einzelne IDC-Kontakte, 00-9175-Serie Einzelkontakt-IDC-Steckverbinder und 9176-650-Serie Einzinken-IDC-Steckverbinder.
Pogo-Pin-Kontakte: Die Pogo-Pin-Kontakte von AVX wurden für eine hohe Zyklenlebensdauer in industriellen und medizinischen Anwendungen entwickelt, die Robustheit und Zuverlässigkeit erfordern. Sie sind für die Verbindung mit vergoldeten PCB-Pads oder flachen Kontakten in Docking- und Cradle-Anwendungen konzipiert und mit Kontakthöhen von 2.0 mm bis 5.5 mm erhältlich, um gebrauchsfertige Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen bereitzustellen. Sie bieten eine hohe Zuverlässigkeit und Signalintegrität für über 10,000 Steckzyklen. Drei 70-9150-Serie Parallele/stapelbare Pogo-Pin-Kontakte sind im Musterkit enthalten.
Weitere Informationen zum neuen Verbindungsmusterkit von AVX für Verbraucher-, Medizin-, Industrie- und IoT-Anwendungen, die eine geringe Größe und eine hochzuverlässige Leistung erfordern, finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das interaktive Online-Kit zuzugreifen, und einen der vielen eingebetteten Links oben für weitere Informationen zu bestimmten Steckverbinderserien. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.