FOUNTAIN INN, SC (5. Mai 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, wird auf der International Conference on High Temperature Electronics (Internationale Konferenz für Hochtemperaturelektronik) der International Microelectronics Assembly and Packaging Society (IMAPS) zwei technische Präsentationen über fortschrittliche Keramik- und Tantalkondensatortechnologie halten, die speziell für den Betrieb bei längeren Hochtemperaturen entwickelt wurde.HiTEC 2016), das vom 10. bis 12. Mai 2016 in Albuquerque, New Mexico, stattfindet.
„HiTEC ist die wichtigste technische Konferenz der Branche für Hochtemperaturelektronik, die alle zwei Jahre stattfindet. Sie ist ein wichtiges Forum für AVX-Ingenieure, um an der Weiterentwicklung der nächsten Generation elektronischer Komponenten für Anwendungen mitzuwirken, die über längere Zeit erhöhten Temperaturen ausgesetzt sind“, sagte Dave DuPré, Field Applications Engineer bei AVX. „Unsere Hochtemperatur-Entwicklungsarbeit umfasst sowohl Keramik- als auch Tantalkondensatortechnologien, die in einer Vielzahl von Anwendungen in rauen Umgebungen eingesetzt werden.“
HiTEC 2016 ist die führende Branchenkonferenz, die sich der Förderung von Forschung und Anwendungen im Bereich Hochtemperaturelektronik widmet. Die alle zwei Jahre stattfindende Konferenz bietet Bauteil- und Anwendungsingenieuren sowie Forschern die Möglichkeit, Informationen auszutauschen und sich mit Kollegen aus aller Welt zu vernetzen, um die Entwicklung hochmoderner Hochtemperaturelektronik und -anwendungen voranzutreiben. Neben dem technischen Programm, das aus mehr als 45 Papierpräsentationen besteht, bietet HiTEC 2016 drei Plenarsitzungen zu Hochtemperaturanwendungen, die von Branchenexperten gehalten werden, sowie eine Produktausstellung und einen ganztägigen Kurzkurs, der Ingenieuren einen umfassenden Überblick über die Eigenschaften und Leistung elektronischer Bauteile in Hochtemperaturumgebungen bietet.
Dave DuPré von AVX wird in der diesjährigen Sitzung zu Kondensatoren und Filtern zwei Präsentationen halten. Die erste, „Kondensatortechnologien für Anwendungen in hohen Temperaturen und rauen Umgebungen“, verfasst von Chris Reynolds, technischer Marketingmanager bei AVX, befasst sich mit Fortschritten bei Materialien, Komponentendesign und Verpackung sowie Testverfahren für feste und nasse Tantalkondensatoren sowie mit Designüberlegungen für ihren Einsatz in Anwendungen mit Betriebstemperaturen über 200 °C, wie z. B. Ölförderung im Bohrloch, Elektronik im Motorraum von Kraftfahrzeugen sowie Militär- und Luftfahrtsysteme.
Die zweite Präsentation, „High Temperature Surface Mount MLCC Technology Update“, untersucht die neuesten Entwicklungen bei keramischen SMT- und bedrahteten Kondensatortechnologien, die speziell für Hochtemperaturumgebungen entwickelt wurden, und konzentriert sich auf die Qualifikation von Geräten mit einer Nennleistung von bis zu 250 °C sowie die Charakterisierung von Hochtemperaturdielektrika im Vergleich zu konventionellen Geräten mit einer Nennleistung von 150 °C oder 175 °C.
Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter Kontakt aufnehmen.
Über IMAPS/HiTEC
Die International Microelectronics Assembly and Packaging Society (IMAPS) ist die größte Gesellschaft, die sich der Weiterentwicklung und dem Wachstum von Mikroelektronik und Elektronikverpackungstechnologien durch professionelle Ausbildung widmet. Die Gesellschaft Portfolio an Technologien wird durch Symposien, Konferenzen, Workshops, Fortbildungskurse und andere Initiativen verbreitet. IMAPS hat derzeit mehr als 3,000 Mitglieder in den Vereinigten Staaten und mehr als 3,000 internationale Mitglieder auf der ganzen Welt. Weitere Informationen zu IMAPS finden Sie unter http://www.imaps.org/.
Die IMAPS Internationale Konferenz für Hochtemperaturelektronik (HiTEC), ist die führende, alle zwei Jahre stattfindende Konferenz, die sich der Weiterentwicklung und Verbreitung von Informationen in der Hochtemperaturelektronikbranche widmet. HiTEC 2016 findet vom 10. bis 12. Mai 2016 in Albuquerque, NM, statt. Weitere Informationen zu HiTEC finden Sie unter http://www.imaps.org/hitec/index.htm.
