FOUNTAIN INN, SC (10. Oktober 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, stellt auf der zweiten jährlichen Internationales Symposium „Space Passive Component Days“ (SPCD), die vom 12. bis 14. Oktober 2016 in Noordwijk, Niederlande, stattfindet.
Das gemeinsam von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), dem französischen Nationalen Zentrum für Weltraumstudien (CNES), dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLA) und der European Space Components Coordination (ESCC) organisierte SPCD-Symposium gilt bereits als die wichtigste europäische Konferenz zu passiven Komponenten für Weltraumanwendungen. Das SPCD 2016 wurde konzipiert, um den Austausch hochrangiger technischer Informationen über die jüngste Branchenentwicklung und Trends zwischen führenden globalen Experten aus Fertigung, Wissenschaft und Regierungsbehörden zu erleichtern. Es umfasst drei Tage mit Schulungen, technischen Seminaren und Präsentationen sowie einer Branchenausstellung.
Vertreter von AVX werden ihre fortschrittlichen Polymer-Tantal- und BME-Keramikkondensatoren, die für den Einsatz in ESCC- und NASA-Designs zugelassen sind, am Stand Nr. 4 ausstellen und bewerben und zu beiden Themen auch ausführliche technische Präsentationen halten. Am Mittwoch, den 12. Oktober, wird Jan Petrzilek, F&E-Manager bei AVX Czech Republic, im Rahmen der Sitzung „Neue Entwicklungen“ „Polymer-Tantal-Kondensatoren für fortschrittliche Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit“ vorstellen, und am Freitag, den 14. Oktober, wird AVX-Produktmarketingmanager Michael Conway im Rahmen der Sitzung „Evaluierung und Qualifizierung“ „Design und Herstellung von Kondensatoren aus unedlen Metallkeramiken für Weltraum- und Militäranwendungen“ vorstellen. Weitere Informationen finden Sie im SPCD 2016 Konferenzprogramm.
„Passive Komponenten machen mehr als 80 % der elektrischen, elektronischen und elektromechanischen (EEE) Teile aus, die in Raumfahrzeugen verwendet werden, und wir sind sehr stolz auf die jüngsten Beiträge, die wir zu dieser Branche geleistet haben. Daher freuen wir uns sehr, am technischen Programm des Space Passive Components Day International Symposium teilzunehmen und dazu beizutragen“, sagte Michael Conway, Produktmarketingmanager für fortschrittliche Keramikprodukte bei AVX. „AVX ist das erste und derzeit einzige Unternehmen, das als qualifizierter Lieferant von BME X7R MLCCs für den Weltraumbereich für den Einsatz in amerikanischen und europäischen Militär- und Luftfahrtdesigns anerkannt ist. Diese Teile weisen CV-Fähigkeiten auf, die denen von PME MLCCs überlegen sind, die seit langem der Standard für die globale Luftfahrtindustrie sind, und bieten die extrem zuverlässige Leistung, die dieser Markt erfordert, während sie gleichzeitig höhere Kapazitätswerte in deutlich kleineren Gehäusegrößen liefern, was eine revolutionäre Reduzierung von Platinenfläche, Gewicht und Komponentenanzahl ermöglicht, die sich direkt in niedrigeren Startkosten niederschlagen kann.“
Weitere Informationen finden Sie unter AVX-Produkthandbuch für hochzuverlässige Verteidigungs- und Weltraumanwendungen und AVXs von der NASA, der Europäischen Weltraumorganisation und dem CECC zugelassener Produktkatalog für Keramikkondensatoren, oder besuchen Sie AVX auf dem Space Passive Component Days International Symposium vom 12. bis 14. Oktober 2016 in Noordwijk, Niederlande. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.